Cummins Schiffsnummer 820

Europäische Verlader nutzen seit langem die Flüsse dieses Kontinents für die Verschiffung von Containern. In jüngster Zeit folgen vietnamesische Reedereien diesem Trend. 
Die Entwicklung eines Tiefgang-Containerhafens im Hafenkomplex Vung Tau macht die Verschiffung von Containern von und zu den europäischen und amerikanischen Märkten immer effizienter. Mit Schiffen mit geringem Tiefgang, die in Phnom Penh Container laden können und leicht etwas mehr als 200 Seemeilen flussabwärts fahren können, um in den verbesserten Containerhäfen in Vietnam umzuladen, ist dies eine nahezu nahtlose Verbindung. Es ermöglicht auch den Transit von Containern von Häfen mit tiefem Tiefgang in Vietnam (Cat Lai Port, Cai Mep Port, Tan Cang Port...) zu lokalen Depots mit geringem Tiefgang (Binh Duong Depot, Phuoc Long Port, Tan Thuan Port, Khanh Hoi Port).

Um der wachsenden Nachfrage nach logistischer Unterstützung für den Transport von Containern von Schiffen mit tiefem Tiefgang sowohl auf dem Mekong als auch auf dem Saigon gerecht zu werden, ist die Nachfrage nach Containerschiffen mit geringem Tiefgang gestiegen. Song Long Engineeing Service Co., Ltd beriet und lieferte Cummins Engines für zwei neue Containerschiffe für die Eigner ITC Corporation mit zwei 75 mal 13 Meter großen Containerschiffen, die bei der An Phu Shipbuilding Company in Ho-Chi-Minh-Stadt gebaut werden. Jedes Schiff wird eine Kapazität für 128 TEU-Container (Twenty Fuß Equivalent) haben. Mit dieser Kapazität können Ladungsgewichte von bis zu 2500 Tonnen bewältigt werden. Für den Antrieb jedes Schiffes sorgen zwei Cummins KTA19-M-Hauptmotoren mit einer Leistung von jeweils 600 HP bei 1800 U/min.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Haig-Brown/Cummins
Für weitere Informationen:
Herr Tu - Projekt-Vertriebsingenieur
Oder Herr Hoang Van Si - Regisseur
Lieferant:Song Long Engineering Service Co., Ltd.
Nr. 138, DC11 Straße, Son Ky Ward, Bezirk Tan Phu,
Ho-Chi-Minh-Stadt,
Vietnam
Mobil: 84 9 1254 1177
E-Mail: [email protected]
Webseite: www.songlong.com.vn
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...