Generatoarele marine Onan furnizează energie fiabilă navelor marine de agrement. Concepute pentru confort și liniște sufletească, indiferent dacă vă petreceți ziua pe un pescar sportiv din Golful Mexic sau explorați insulele idilice ale Greciei pe un iaht de lux, grupurile electrogene Onan sunt proiectate pentru a satisface cerințele ridicate ale ambarcațiunilor de agrement.

 

SALT LA: Generatoare | Beneficii | Protecția la aprindere | Cummins în acțiuneContact

 

Extrem de silențios

Cu navele de agrement moderne care se bucură de un număr tot mai mare de comodități, nevoia unei surse de tensiune fiabilă și continuă este esențială. Generatoarele Onan funcționează silențios în fundal, alimentând toate sarcinile critice, astfel încât dvs. - marinarul - să vă puteți concentra asupra plăcerii. Și cu gama noastră extinsă de grupuri electrogene și rețeaua de servicii imbatabile, ce mai este nevoie?

 

Protecția la aprindere

Respectând cerințele pazei de coastă a Statelor Unite 33 CFR183, raza noastră de acțiune cu aprindere protejată vă oferă o experiență sigură și fără stres pe vasul dvs. de agrement. Aflați mai multe despre modul în care protecția la aprindere poate furniza putere în liniște și în siguranță pentru călătoria dvs.

 

Protecție suplimentară pentru liniștea dvs.

Cummins are cele mai bune planuri de garanție și acoperire extinsă din industrie, susținute de cea mai mare și mai capabilă rețea de susținere din America de Nord. Puteți fi siguri că firma Cummins oferă cea mai bună protecție pentru generatoarele dvs.