CFP23E

Model similar cu motorul industrial Cummins QSK23, platforma de motor CFP23E este disponibilă în clasificări G-Drive care asigură valori de cuplu mai mare, precum un model industrial pentru orice cerințe aferente VSPLC. Are electronice avansate care asigură buna funcțioanre, un cuplu mai mare și un răspuns mai bun al accelerației.

Putere

698 - 1075 CP 520 - 802 kW

Cilindree

1413 cu in (23,2 L)

Certificare

EPA Faza 2

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord
CFP23E pentru motor cu acționare pompă de incendiu

Caracteristici și beneficii

  • Bloc piesă unică din fontă - are un spațiu lat pentru cilindrii, pentru durată de funcționare mare și capabilitate de înlocuire excelentă.
  • Pistoane FCD din fier dintr-o bucată - asigură rezistență și durabilitate pentru a face față presiunilor ridicate din cilindrii, pentru o durată de funcționare mai mare.
  • Pale de răcire pistoane duble - cresc fiabilitatea cu fluxuri directe de răcire a uleiului sub fiecare coroană a pistonului și margine vas, pentru o durată de funcționare mare în utilizările cu sarcină ridicată.
  • Cămașă cilindru din fier cu precizie FCD - concepută pentru a asigura durabilitatea. Extinderea și contractarea nu vor crea uzură suplimentară.
  • Chiulasă cu șapte bolțuri - asigură puterea rezultată crescută cu respirabilitate mai bună și eficiență de răcire mai mare.

Emisii: EPA/CARB NIvel 2

Tip motor: 4 Cicluri; În linie; 6 Cilindrii

Aspirație: supraalimentată și răcire cu aer

Deplasare: 1413 in3 (23,2 L)  

Rotație: în sensul invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului 

Denumire model Tip de motor Aspirație  Cilindree Rotație Certificare Putere minimă (CP) Putere maximă (CP) Fișă de specificații
CFP23E-F10 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  698 698 Specificații tehnice CFP23E-F10
CFP23E-EVS-F15 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  698 751 Specificații tehnice CFP23E/EVS-F15 
CFP23E-F20 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  753 753 Specificații tehnice CFP23E-F20
CFP23E-EVS-F25 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  755 801 Specificații tehnice CFP23E/EVS-F25 
CFP23E-F30 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  724 801 Specificații tehnice CFP23E-F30
CFP23E-EVS-F35 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  700 840 Specificații tehnice CFP23E/EVS-F35 
CFP23E-F40 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  747 850 Specificații tehnice CFP23E-F40
CFP23E-F50 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  752 925 Specificații tehnice CFP23E-F50
CFP23E-F60 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  1000 1000 Specificații tehnice CFP23E-F60
CFP23E-F60 NL 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  817 817 Specificații tehnice CFP23E-F60 NL
CFP23E-F70 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  852 1075 Specificații tehnice CFP23E-F70
CFP23E-F70 NL 4 cicluri; în linie; 6 cilindrii Supraalimentat și răcirea aerului de supraalimentare 1413 cu in (23,2 L) În sens invers al acelor de ceasornic de la capătul volantului  852 852 Specificații tehnice CFP23E-F70 NL


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.