Unde moștenirea întâlnește tehnologia

Turneul Forever Rising aduce clienților cea mai recentă tehnologie Cummins prin experiențe captivante de condus în toată țara. Dispunând de platformele noastre HELM™ - 2027 X15, X15N și X10 - turneul aduce performanța din lumea reală, în centrul conversației. 

Turneul se va opri în opt orașe cheie din 2026, aducând cele mai recente inovații ale grupurilor motopropulsoare Cummins prin vehicule care oferă cunoștințe practice, informații tehnice și o imagine clară a modului în care Cummins propulsează un viitor mai ecologic și mai eficient.

Drumul înainte

8 +

Opriri

5

Vehicule

Harta Statelor Unite ale Americii

Turneul se încheie

  • Nashville, TN | TMC 2026 | 16-19 martie

  • Louisville, KY | MATS | 26-28 martie

  • Atlanta, GA | 1-2 aprilie

  • Dallas, TX | 15-16 aprilie

  • Phoenix, AZ | 22-23 aprilie

  • Salt Lake City, UT | 29-30 aprilie

  • Las Vegas, NV | ACT Expo | 4-7 mai

  • Indianapolis, IN | 22-24 mai

Autocamion Cummins în deplasare

Nashville în deplasare cu 2027 X15

Camion Cummins la Mid-America Truck Show

Principalele aspecte ale experienței MATS Ride and Drive

Camioane marca Cummins Forever Rising Tour

Clienții au experimentat inovația în mod direct în Atlanta

Camion marca Cummins Forever Rising Tour, parcat cu un semn Cummins în spate

Experiența Ride and Drive în orașul Salt Lake

Camion marca Forever Rising Tour la centrul de convenții din Las Vegas

ACT Expo Ride and Drive a adus inovatia la viata

Întrebpri frecvente adresate

Turneul Forever Rising oferă clienților acces timpuriu și practic la portofoliul de motoare de ultimă generație Cummins. Turneul prezintă modul în care Cummins continuă să combine experiența dovedită cu tehnologia avansată pentru a oferi soluții de propulsie mai ecologice și mai eficiente.

Turneul include platformele Cummins HELM™, inclusiv:

  • 2027 X15 - capul tractor cu cabină de dormit Peterbilt 579

  • 2027 X15 - Kenworth T680, cabină de dormit

  • 2027 X15 - capul tractor cu cabină de dormit International LT625

  • 2027 X15N - capul tractor cu cabină de dormit Freightliner Cascadia

  • 2027 X10 - cabina pentru echipaj Freightliner 114SD

Opririle se efectuează pentru experiențe de condus și deplasare și interacțiuni directe cu experții Cummins.

  • Opriri la expoziții: vehiculele selectate care participă la turneul Forever Rising vor fi disponibile pentru experiențe de deplasare și condus aliniate cu programele și directoarele evenimentului.

  • Opriri dedicate: întregul parc de mașini al turneului Forever Rising va fi la fața locului, cu prezentări tehnice, activități interactive și implicare în caravana expoziției Cummins.

Turneul este conceput pentru clienți, parcuri de mașini, proprietari-operatori, dealeri și parteneri din industrie interesați de tehnologiile viitoare ale grupului motopropulsor Cummins și de performanțele din teren.

Experiența de deplasare și condus permite participanților să opereze sau să călătorească în vehicule cu motor Cummins pentru a testa performanțele, manevrabilitatea și tehnologia în condiții reale.

Vedeți cum stimulează evoluția motoarele noastre

X15 motor
X15 motor

2027 X15: putere, eficiență și fiabilitate dovedite

Motor 2027 X15 în mijlocul unei camere
Motor 2027 X15 în mijlocul unei camere

Ascensiune prin inovație: prezentarea 2027 X15

emblema motorului X15
emblema motorului X15

În interiorul X15: de la design la performanță în lumea reală

Semnul Cummins aprins în timp ce plouă
Semnul Cummins aprins în timp ce plouă

Sistemul de propulsie integrat X15: conceput ca un sistem unitar

emblema motorului X10
emblema motorului X10

Faceți cunoștință cu X10: bazat pe experiență de durată, pregătit pentru viitor

Vizualizați gama noastră completă

Articole

Ca parte a platformei Cummins HELM™ - eficiență mai mare, emisii mai mici și combustibili multipli - Cummins Inc.

Industria camioanelor se îndreaptă către motoare mai curate și mai eficiente - iar motorul pe gaz natural Cummins X15N™ este un pas important în această direcție.

Galeria turneului

Camion cu elemente de marcă pe ușă, în turneul Forever Rising.

 

Bărbat urcând pe scaunul șoferului unui camion marca Cummins X15

 

Persoane inspectând motorul X15 în interiorul unui camion cu însemnele Cummins

 

Standul Cummins în cadrul turneului Forever Rising

Autocamion care expune motorul Cummins X15

 

Mulțime vorbind la Mid-America Trucking Show

 

Persoane intrând în standul Cummins la Mid-America Trucking Show

 

Persoane uitându-se la exponatele Cummins la Mid-America Trucking Show

Dealer de piese Cummins în Atlanta, Georgia

 

Camioane marca Cummins parcate împreună

 

Voluntari care ajută la turneul Forever Rising

 

Motorul Cummins X15

Oameni pozând în fața unui camion marca Forever Rising de la Cummins

 

Bucătarii care lucrează la turneul Forever Rising se opresc la Dallas

 

Aranjamente de scaune la turneul Forever Rising din Dallas

 

Motorul Cummins se află la turneul Forever Rising din Dallas

Oameni uitându-se la un motor în interiorul unui camion la Forever Rising Tour

D

Reprezintă turneul Forever Rising din Phoenix

 

Voluntari care ajută la turneul Forever Rising din Phoenix

 

Persoană care pozează cu un camion marca Cummins Helm

Obțineți mai multe informații de la una din opririle turneului din apropiere

Conectați-vă cu noi