Ne ridicăm la înălțimea provocării
Pe măsură ce norii incertitudinii se adună la orizont, ridicați-vă deasupra lor cu puterea, eficiența și fiabilitatea oferite de cel mai de încredere motor din industrie.
Fiabilitatea se bazează pe experiență
Cu tehnologia sa de încredere și dovedită, susținută de peste 25 ani de leadership și experiență, 2027 X15™ vă oferă încrederea de a merge mai departe cu curaj.
Eficiență a combustibilului cu până la 4% mai mare
Optimizările de bază ale motorului contribuie la îmbunătățirea cu până la 4% a eficienței combustibilului, menținând în același timp un consum similar de fluid de evacuare diesel (față de 2024 EPA X15™).
Sistem neutru din punct de vedere al greutății
Un bloc motor sculptat reduce greutatea motorului și adaugă rezistență în locurile potrivite, având ca rezultat un sistem neutru din punct de vedere al greutății, care permite o sarcină utilă maximă.
Până la 605 CP și cuplu de 2,050 lb-ft
Cu până la 605 cai-putere și 2,050 lb-ft de cuplu, X15 are puterea de a se ridica deasupra oricăror obstacole ale drumurilor viitorului.
Familiarizați-vă cu 2027 X15™
Aflați mai multe despre designul și caracteristicile modelului 2027 X15 cu acest model interactiv.
Generator 48V
Piston Design
Filtre tip cartuș
SCR îmbunătățit
Sistem neutru din punct de vedere al greutății
Încălzire electrică
Generator 48V
Acest design simplu încorporează o tehnologie familiară pentru a furniza putere dedicată pentru sistemul de încălzire electrică de la Cummins.
Piston Design
Evoluțiile în designul cavității pistonului cresc raportul de compresie, în timp ce modificările fustei pistonului reduc frecarea, îmbunătățind eficiența combustibilului.
Filtre tip cartuș
Întreținerea este ușoară datorită filtrelor tip cartuș care nu numai că reduc costurile, ci și minimizează impactul asupra mediului.
SCR îmbunătățit (reducere catalitică selectivă)
Tehnologia actualizată a catalizatorului maximizează conversia NOx și îmbunătățește performanța la temperaturi scăzute.
Sistem neutru din punct de vedere al greutății
Un bloc motor sculptat reduce greutatea motorului și adaugă rezistență în locurile potrivite, compensând creșterea în greutate de la sistemul de post-tratare și având ca rezultat un sistem neutru din punct de vedere al greutății care se traduce prin sarcini utile mai mari și mai multe lucrări finalizate.
Încălzire electrică
Conceput special pentru vehiculele comerciale grele, acest sistem de încălzire funcționează independent de motor. Acesta permite catalizatorilor să atingă temperatura de funcționare mai rapid la pornirea la rece și permite gestionarea termică la cerere. Eficiența și performanța motorului sunt, de asemenea, optimizate fără a compromite managementul termic.
Accesați pagina produsului pentru a afla mai multe detalii despre 2027 X15
cum ar fi specificațiile produsului, resursele motorului și multe altele.
Mai multe resurse X15