Agricultura alimentează lumea noastră, iar Cummins alimentează agricultura.

Având în vedere faptul că populația lumii va trece de peste peste 9 miliarde până în 2050, înțelegem cererea crescândă cu care se va confrunta agricultura globală și ce înseamnă aceasta pentru fermierii noștri.

Ce motoare Cummins sunt cele mai bune pentru agricultură?

Motoarele noastre agricole au o gamă de putere cuprinsă între 49-800 CP (37-597 kW) și sunt disponibile pentru aproape orice aplicație, inclusiv tractoare (cadru și structurale), combine și echipamente de specialitate, cum ar fi pulverizatoare, scuturătoare pentru pomi, unități de irigare și echipamente autonome. De la un singur motor la producția în serie, putem sprijini producătorii de orice mărime.

Care este avantajul utilizării motoarelor Cummins pentru agricultură?

Timp de100 de ani, de ani, Cummins a fost în avangarda dezvoltării și aplicării de noi tehnologii pentru a satisface nevoile clienților noștri și cerințele de emisii actuale și viitoare ale lumii. Strategia noastră de produs se concentrează pe valoarea inginerească pentru clienții noștri prin performanța și costul total al beneficiilor de proprietate, precum și prin reducerea impactului asupra mediului. Cu investiții în cercetare și dezvoltare de aproape 1 miliard de dolari și tehnologii in-house de componente, cum ar fi turbocompresorul, tratarea aerului, arderea, comenzile electronice, filtrarea și post-tratarea gazelor de evacuare, Cummins oferă soluția de alimentare potrivită, proiectată și integrată în mod specific aplicației dvs.

Unde pot obține service și asistență pentru motoarele Cummins?

Asistența din partea Cummins trece cu mult de stadiul de vânzare. Realizăm produse exact acolo unde aveți nevoie de ele și avem platforme comune care vă oferă consecvența instalării, cu capabilitate de emisii și costuri adaptate nevoilor dvs. regionale. Rețeaua noastră globală dedicată de peste 7.600 locații de service este cea mai mare din industrie și oferă încredere atât producătorilor, cât și fermierilor, care știu că asistența pentru produs este disponibilă în întreaga lume. Serviciul clienți 24/7 este disponibil lacare.cummins.com.

Studiu de caz Acțiuni

Cummins încheie un parteneriat pentru energie de rezervă de calitate cu Tokyo Denki

Vizualizare

Furnizăm soluții personalizate destinate motoarelor de generator pentru clienții Meidensha

Vizualizare

Cummins propulsează creșterea globală a producției de migdale

Vizualizare

Pulverizatoare Goldacres - propulsate de Cummins din 1999

Vizualizare

Cummins îl alimentează pe GUSS - primul pulverizator autonom pentru livezi din lume

Vizualizare

Hardi privește viitorul cu seria Cummins Performance

Vizualizare

Cummins Nivel 4 Putere finală pentru gama de pulverizatoare Apache

Vizualizare

Cummins ajută la construirea industriei bumbacului australian

Vizualizare

Grupurile motor Cummins sunt cea mai bună alegere pe care o aveți la dispoziție

Vizualizare

Eficiență de avantgardă

Vizualizare


Pentru a vedea toate studiile de caz faceți clic aici.