Producătorul australian de echipamente de pulverizare Goldacres este bine cunoscut pentru furnizarea unei game largi de echipamente de pulverizare, de la pulverizatorul său manual de compresie de 2 litri până la Super Cruiser-ul autopropulsat de 8,000 litri.
În 1996, Cummins a fost ales ca partener de transmisie Goldacres în timpul dezvoltării primului său pulverizator autopropulsat Crop Cruiser. Lansat în 1999, produsul emblematic Goldacres a fost propulsat de un motor Cummins de 5,9 litri 6BTA, evaluat la 177 CP (132 kW).
De atunci, Cummins a fost producătorul preferat de motoare Goldacres, iar cel mai nou produs al său, pulverizatorul autopropulsat pentru horticultură G4V din seria G este echipat cu un motor QSB4.5 Tier 3.

Compact și proiectat pentru întreținere minimă, QSB4.5 oferă performanțe premium, permițând pulverizatoarelor Goldacres să lucreze mai mult, mai silențios și mai mult timp. Comenzile electronice cu autoritate deplină dovedite, un sistem de alimentare cu combustibil Common-Rail (HPCR) de înaltă presiune și zgomot redus în timpul funcționării (QSB4.5 este cu 5,9 decibeli mai silențios decât predecesorul său), asigură echipamente extrem de durabile și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.
Pulverizatoarele de capacitate mai mare Goldacres, G5/G6 Crop Cruisers, G8/G8CT Super Cruisers și G10 Spreader de 10 metri cubi sunt toate alimentate de Cummins QSB6.7s. Atingând standardele de emisii Tier 3 cu tehnologia în cilindru, QSB6.7 aduce putere și versatilitate, menținând în același timp o instalare compactă și simplă. Crucișătoarele G5 și G6 Crop dispun chiar și de o curbă de cuplu în două etape, obținând o transmisie maximă și performanțe ridicate cu un cuplu de 949Nm (700 ft-lb).
Astăzi, Goldacres a vândut mai mult de 400 pulverizatoare autopropulsate - toate alimentate de motoare Cummins QSB4.5 cu patru cilindri sau QSB6.7 cu șase cilindri.
Articol de prezentare tehnică elaborat de Nicholas Hawes, specialist tehnic CPE Sari la: Introducere | Rezultatele testelor | Rezumat Rezumat Acest document oferă...
Apel către toți fermierii! Știm că eficiența vă ajută să vă mențineți afacerea de succes, așa că am elaborat zece sfaturi pentru a vă ajuta să creșteți economia de combustibil și...
În 2020, Kubota a dezvăluit cel mai mare tractor de până acum - 19,510 lb. / 8550 kg M8. Caracteristicile sale mari - putere, fiabilitate, confort și valoare. Puterea vine...