Producția de migdale
Agricultură

Cummins propulsează creșterea globală a producției de migdale

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader

Fiind al doilea cel mai mare producător de migdale din lume, Australia înregistrează o creștere dramatică a dezvoltărilor fermelor de migdale greenfield în Victoria, New South Wales și Australia de Sud. Consiliul de migdale din Australia prezice că livezile vor crește pentru a se întinde pe mai mult de 50,000 hectare (124,000 acri), producând o recoltă anuală în valoare de mai mult de $1 miliarde de 2025.

Consiliul de migdale din Australia sugerează că 97% din livezile de migdale sunt irigate eficient prin sisteme de picurare gestionate prin tehnologia de monitorizare a umidității solului și o nouă dezvoltare în sectorul de irigare din New South Wales Riverina include șapte unități de putere ComPak Cummins QSB4.5 Tier 3 cu o putere continuă de 130 CP.

Cummins QSB ComPak este cuplat la o pompă centrifugă cu aspirație axială și este capabil să pompeze până la 155 litri/secundă. Cu un motor QSB4.5 în centrul său, fiecare unitate a fost livrată complet integrată cu un schimbător de căldură apă-apă, filtru de aer, furtunuri și șine de bază.

Producția de migdalePachetele ComPak Cummins au fost selectate din mai multe motive, inclusiv economia excepțională de combustibil a motorului QSB4.5 - 17 litri pe oră când funcționează la 1700rpm. În plus, introducerea tehnologiei schimbătorului de căldură apă-apă în locul răcirii tradiționale a radiatorului a fost un factor cheie, precum și nivelul de asistență pentru clienți disponibil prin Cummins Australia.

"Motoarele electronice Cummins sunt ușor de integrat în sisteme complexe de irigare, beneficiind în mod clar de eficiența consumului de combustibil. În plus, schimbătorul de căldură oferă o stabilitate îmbunătățită a răcirii la temperaturile ambiante ridicate cu care se confruntă Riverina și necesită o întreținere redusă, cu mai puține piese în mișcare, deoarece ventilatorul, acționarea ventilatorului și radiatorul sunt eliminate", spune Adrian Melotto, director de vânzări la Cummins.

Eliminarea ventilatorului are ca rezultat o funcționare mai silențioasă, în timp ce cererea de putere parazitară este redusă cu până la 11 CP (8 kW), în funcție de turația motorului.

"Linia de jos pentru acest tip de aplicație este întotdeauna cel mai mic cost total de proprietate", concluzionează Adrian Melotto, director de vânzări la Cummins.

Creșterea globală a cererii de migdale crește puternic ca urmare a tendințelor globale de alimentație sănătoasă. Numai laptele de migdale este prognozat a fi o industrie în valoare de aproximativ $3 miliarde în regiunea Asia-Pacific până la 2022.

Implicarea Cummins într-o industrie importantă de export subliniază poziția de lider în tehnologia dovedită și fiabilă a motoarelor diesel, împreună cu asistența post-vânzare de neegalat.  
 

Studii de caz conexe
Studiu de caz agricultură

Articol de prezentare tehnică elaborat de Nicholas Hawes, specialist tehnic CPE Sari la: Introducere | Rezultatele testelor | Rezumat Rezumat Acest document oferă...

Studiu de caz agricultură

Apel către toți fermierii! Știm că eficiența vă ajută să vă mențineți afacerea de succes, așa că am elaborat zece sfaturi pentru a vă ajuta să creșteți economia de combustibil și...

Studiu de caz agricultură

În 2020, Kubota a dezvăluit cel mai mare tractor de până acum - 19,510 lb. / 8550 kg M8. Caracteristicile sale mari - putere, fiabilitate, confort și valoare. Puterea vine...