Generator gamă X3.3 Q
Grupul electrogen comercial Cummins X3.3 din gama Q este un sistem complet integrat de generare a energiei, care oferă performanțe optime, fiabilitate și versatilitate pentru aplicațiile staționare care au nevoie de energie în standby și principală.
Frecvență
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 24 - 28 | 30 - 35 |
| Standby | 26.4 - 30 | 33 - 38 |
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Ce face ca X3.3 să fie special
X3.3 impresionant de compact, construit în Europa, are o amprentă de doar 1,6 m2. Foarte multă putere într-un pachet mic. Dimensiunile optimizate reduc și costurile de transport. Iar cu un design ce permite stivuirea, depozitarea este mai ușoară și costurile de depozitare sunt mai mici.
Cummins a proiectat și fabricat noul Cummins X3.3 cu dimensiuni reduse dar atât de adaptabil. Construit în Europa pentru a furniza asistență completă clienților și pentru a veni în sprijinul nevoilor lor energetice actuale.
Susținute de o asistență puternică
Începem să vă acordăm asistență imediat ce ne contactați, cu un expert Cummins dedicat dvs. și asistență tehnică pe tot parcursul. În spatele X3.3 se află o echipă europeană dedicată de vânzări, ceea ce înseamnă o livrare mai rapidă și o disponibilitate mai mare pentru a vă satisface nevoile energetice.
Caracteristici și beneficii
- Motor: Diesel robust, seria X, pentru uz industrial cu 4 cicluri asigură putere fiabilă și un răspuns rapid la schimbările de sarcină
- Alternator: Stamford seria S, clasa H cu reactanță redusă 2/3 înfășurări cu pas
- Controler: PS0600: interfață simplă de operator cu comanda manuală de pornire/oprire de la distanță și semnalarea defecțiunilor de oprire
- Deschis și capsulat: Versiuni disponibile
- Performanță (LAT): Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambiante ridicate, fără scăderea performanțelor
- Rezervor de combustibil: 55l cu 110% captare scurgeri care garantează până la 9 ore la 75% PRP*
- *Consultați fișa produsului pentru autonomia specifică a modelului
- Conformitate cu cerințele privind emisiile: Nereglementat
- Mai mic și mai ușor: Raport putere-greutate îmbunătățit cu o eficiență excelentă
- Ridicare și logistică: Nevoi optimizate de manipulare și depozitare cu posibilitate de stivuire
- Atenuarea sunetului: Funcționare silențioasă și complet compatibil CE și UCKA.
- Vopsea: Sistem îmbunătățit de vopsire APNR
- Subsisteme optimizate: Foarte simplu de exploatat
- Baterie: Baterie cu tehnologie Flooded/SLI
- Încărcător baterie: Inclus ca echipament standard pentru ca motorul să fie întotdeauna gata de pornire
- Încălzitor lichid de răcire: Inclus ca echipament standard pentru a asigura pornirea motorului în caz de temperaturi ambientale scăzute
- Mentenanță ușoară: Service ușor. Repuneți-l mai rapid în exploatare, reducând timpii morți la minim
- Fiabilitate Cummins:
- Performanță pe care vă puteți baza chiar și la altitudini mari și temperaturi extreme
- Acoperirea extinsă este disponibilă pe garanția globală împotriva tuturor riscurilor