Disponibilitatea produsului
Aplicații
Tehnologia avansată a sistemului de suspensie MTA pentru remorci stabilește noi standarde în ceea ce privește deplasarea, manevrabilitatea, durata de viață a anvelopelor și durabilitatea. Modelarea exhaustivă, analiza și prototiparea au condus la o structură inovatoare și la un proces de fabricație care a fost validat în laborator, pe terenuri de testare independente și în aplicații din lumea reală. Rezultatul este un sistem de suspensie care satisface nevoile pieței vocaționale exigente din America de Nord. Trei modele cu montare în partea superioară, cu capacități cuprinse între 23,000 lb. și 30,000 lb. și două modele recent introduse cu montare joasă în capacități de 25,000 lb. și 30,000 lb. optimizează performanța și greutatea.
Caracteristici și beneficii
Durabilitate crescută
- Învelișul inovator al osiei, cu sudurile sale robotizate continue, elimină concentrațiile de stres ridicat
- Amortizorul cu alezaj mare, cu amortizare ridicată, este reglat la suspensie, permițând un control și o protecție mai mari împotriva supraextinderii arcurilor de aer
Manevrabilitate excelentă și calitate a călătoriei
- MTA este una dintre cele mai ușoare suspensii din segmentul său de piață, permițând sarcini utile mai mari
Frânare mai bună și durată de viață mai bună a anvelopelor
- Amortizorul cu amortizare ridicată oferă o forță de amortizare de 2,5 până la 3,5 ori mai mare decât concurenții principali, cu un contact mai bun anvelopă-drum, pentru a îmbunătăți performanța de frânare și a prelungi durata de viață a anvelopelor
Ușor de întreținut
- Păianjenul de frână unic, ușor, ștanțat, include un dispozitiv de fixare a bucșei brevetat, ușor de întreținut, cu șuruburi și permite service-ul sau înlocuirea componentelor fără a scoate butucul
- Conexiunea pivotare și aliniere are un design unic al gulerului pentru o realiniere simplă și convenabilă a osiei
- Design plug-and-play pentru instalare simplă, conceput pentru a se potrivi cu anvelopele obișnuite de instalare pe o varietate de cadre de remorcă
Design integrat
- Toate elementele sunt proiectate ca parte a unui sistem complet integrat pentru a optimiza performanța și greutatea sistemului:
- Punți originale integrate de la liderul industriei și cel mai mare producător mondial de axe pentru remorci
- Varietatea de frâne și componente ale capătului roții optimizează greutatea și îmbunătățesc performanța de frânare
- Sistemul de umflare a anvelopelor Meritor (MTIS)™ menține umflarea corectă și uniformă a anvelopelor, reducând uzura și crescând economia de combustibil
- Tehnologia standard ThermALERT™ de detectare a căldurii la capătul roții avertizează imediat șoferii cu privire la supraîncălzirea capetelor roților, astfel încât șoferii să poată lua măsuri preventive pentru a evita deteriorarea
- Kituri de ridicare opționale disponibile
Suspensie MTA™