Oriunde bate vântul, Vagante rătăcește susținut de Cummins
În timp ce rătăcirea înseamnă deplasarea fără planificare, suntem siguri că o busolă, un radar de navigație și un ghid GPS S / Y Vagante către cele mai frumoase, îndepărtate și curate locuri de pe planetă. La urma urmei, insulele izolate, plajele pitorești, satele pitorești de coastă și pasajele interesante sunt cel mai bine explorate cu barca.
Vagante este o barcă incredibilă în care să descoperi lumea, un iaht de ketch cu vele la puțin sub 100 metri.
Construită în Turcia de Huzur Yat și livrată în 2019, a fost proiectată de renumitul arhitect naval al Turciei, Osman "Tanju" Kalaycıoğlu de la Taka Yachts.
Vagante, care se traduce ca "rambler" sau "wanderer", a fost conceput pentru un cuplu tânăr și familia lor, pasionați de mare.
Inspirat din ADN-ul clasic turcesc cu o cocă gri închis, Tanju oferă o perspectivă asupra filozofiei de design a lui Vagante.
"Ea este stilizată după guletele turcești, dar cu linii mult mai fine și un șasiu modern, cu o chilă bulb și cârmă de cazma", a spus Tanju. "Structura ei este proiectată cu mult peste regulile RINA, cu deplasare medie, datorită unei dispuneri eficiente a cadrelor și pereților etanși. Sistemele sale electrice și cu țevi sunt proiectate și executate cu atenție pentru o durată lungă de viață, cu întreținere minimă."
Cu un interior curat, cald și luminos, proiectat de Stephen Huish, Vagante își învăluie oaspeții în frumos nuc american, stejar alb și detalii din oțel inoxidabil lustruit. Construită cu mahon Acajou laminat epoxidic și punți de tec așezate, ea are o cocă puternică din lemn și o suprastructură.

Vagante oferă o gamă largă de opțiuni confortabile de relaxare în aer liber. Carlinga de pe puntea principală este căptușită cu canapele de pluș, oferind umbră pentru a vă relaxa și a lua masa în aer liber. Două șezlonguri mari acoperă fiecare parte a pupa, cu un scaun de dragoste ridicat și mese pe puntea din față pentru cele mai bune priveliști. Arcul este liber pentru observare, exerciții fizice și plajă suplimentară.
Deasupra punții, cabina pilotului conține scaune pentru mese în aer liber și relaxare. Trei cabine duble cu baie proprie și o suită master cu un salon privat pot găzdui până la opt persoane, cu spații suplimentare sub punte pentru trei membri ai echipajului, lângă sala motoarelor.

Gamă și performanță
Deși nu este sub velă, Vagante este propulsat de un singur motor diesel Cummins QSB 6.7 MCD 305hp pentru o viteză maximă de 10 noduri, de croazieră la 7 noduri.

"QSB este un motor excelent", a spus Tanju. "L-am folosit de la 300 CP la 480 CP pe CP, velă și putere. Un alt avantaj este prețul relativ competitiv. Un alt Cummins preferat al meu este QSL 9 din cauza ratingului conservator. Am folosit din nou în diferite aplicații de la 330 CP la 450 CP.

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.