Ambarcațiuni Cummins Referința #652

A numi IHC Merwede un producător global de drage ar fi o subestimare. Cu decenii de cercetare și dezvoltare în spate, firma cu sediul în Olanda este o prezență globală în fabricarea dragelor. Ei sunt bine cunoscuți pentru inovația și conducerea calității pe piața lor. Dragele lor pot fi văzute funcționând oriunde este nevoie să se adâncească adâncimea apei. Firma are peste 3.000 angajați în întreaga lume, inclusiv: Olanda, China, Croația, Franța, Nigeria, Serbia, Orientul Mijlociu, Indian, Singapore, Africa de Sud, Slovacia, Marea Britanie și Statele Unite.

Lansarea uneia dintre dragele uriașe cu pâlnie de aspirație câștigă întotdeauna atenția publicului. Dar nenumăratele drage de aspirație cu tăietor sunt cele care mențin căile navigabile ale lumii de-a lungul timpului. Aceste drage plutitoare omniprezente, adesea cu o conductă de evacuare pentru trimiterea nisipului și dragei către depozitele de pe țărm, servesc un rol principal în întreținerea portului.

Gama de drage IHC Beaver® a avut un succes deosebit în aplicații din întreaga lume. Modelele variază de la cele capabile să drageze până la șase metri până la cele care pot lucra adâncimi de până la 29 metri. Ca și în cazul designului lor, denumirile numelor numerotate pentru diferitele drage Beaver sunt strâmte înainte. De exemplu, draga care poartă denumirea de tip Beaver® 7522, are o conductă de livrare cu un diametru de 750 mm, Ultimele două cifre, 22, desemnează adâncimea în metri la care poate funcționa draga. Dragele prevăzute cu capete tăietoare au denumirea "c".

Un număr de drage Beaver® de dimensiuni mai mari, adâncimi de lucru de 18 până la 25 metri, dispun de motoare principale Cummins QSK60 care livrează 1641 kW @ 1860 RPM. Puterea generatorului auxiliar este asigurată de Cummins QSM11-D sau Cummings KTA38 (D)M1 pe dragele ilustrate aici. Toate dragele ilustrate aici au fost proiectate și construite în Olanda de către IHC Beaver Dredgers.

Sergio Ooijens
Marketing Manager
Drage de castor HC B.V.
P.O. Box 3, 3360 AA Sliedrecht
Molendijk 94, 3361 PE Sliedrecht
Mobil: 31 6 24 24 32 37
E-mail: [e-mail protejat]
Sjoerd Spronck
Publicitate & Promovare
Scandinavia și Benelux
Cummins Olanda B.V.
Olivijn 800, 3316 KH Dordrecht
Postbus 520, 3300 AM Dordrecht
Telefon: 31 0 78 618 12 00
Telefax: 31 0 78 617 65 79
Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...
Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins. Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...
Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.