O PROXIMO nível

de otimização do trem de força

 

 

A combinação do motor 2020 ou posterior série X 15 Efficiency ou do 2021X12 com classificações EX, transmissão Endurant HD e dados antecipados de GPS fornecem o próximo nível de otimização do trem de força. Atualmente, as classificações EX fornecem acesso a 4 recursos exclusivos, incluindo impulso em rampa - um recurso proprietário exclusivo da Cummins. As atualizações futuras continuarão a fornecer acesso aos recursos eletrônicos do motor e da transmissão que melhoram o desempenho do motorista e a eficiência operacional.

Os recursos anteriores do trem de força, como SmartCoast e o controle de cruzeiro preditivo - que exigiam uma exclusiva calibração ADEPT TM - são habilitados de maneira padrão nas classificações EX.

 

2021 X15 Endurant Fuel

 

 

2021 X15 Efficiency Endurant Fuel

 

Recursos disponíveis 1 Descrição
Mudança de marcha preditiva Aprimora a seleção da marcha da transmissão usando dados antecipados para melhorar o desempenho do veículo em subidas.
Impulso em rampa Identifica quando um veículo está em uma rampa de acesso e permite uma aceleração aprimorada do veículo para auxiliar na manobra de convergência.
Frenagem preditiva Usa dados de previsão e integração de transmissão aprimorada para controlar melhor a velocidade do veículo em subidas.
Potência dinâmica A classificação de potência se adapta à rota e à carga do veículo para permitir maior economia de combustível durante ciclos de direção fáceis e desempenho adequado durante ciclos de direção difíceis.
Deslocamento em ladeiras Aumenta, temporariamente, a velocidade do veículo no final de uma descida para cruzar o terreno que estiver por vir de um jeito mais eficiente.

1 A disponibilidade dos recursos pode variar de acordo com o OEM.

 

Estudo de caso Ações

Os motores da Cummins contribuem com décadas de sucesso da O'Neil Transport

Ver

Revendedor Kenworth conquista um grande sucesso com motores Cummins ISXe5

Ver

Empresa madeireira da Nova Zelândia confia na Cummins para transportar 3.5M toneladas anualmente

Ver

Transportador de madeira na Nova Zelândia continua firme com motores Cummins

Ver

Ganhos no transporte de gado reduziram os tempos operacionais e aumentaram a segurança

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.