Enfrentando o desafio
À medida que as nuvens de incerteza se reúnem no horizonte, elevam-se acima delas com a potência, eficiência e confiabilidade do motor mais confiável do setor.
A confiabilidade se baseia na experiência
Com sua tecnologia confiável e comprovada apoiada por mais de 25 anos de liderança e experiência, o 2027 X15™ lhe dá a confiança para seguir em frente sem medo.
Até 4% melhor eficiência de combustível
As otimizações do motor básico contribuem com até 4% de melhoria na eficiência do combustível, mantendo o consumo de fluido de escape diesel similar (em comparação com o 2024 EPA X15™).
Sistema neutro em peso
Um bloco esculpido do motor reduz o peso do motor e aumenta a força nos lugares certos, resultando em um sistema neutro em peso, permitindo carga útil máxima.
Até 605 hp e 2.050 lb-pé de torque
Com até 605 cavalos de potência e 2.050 lb-pé de torque, o X15 tem a potência de superar quaisquer obstáculos espalhados pela estrada de amanhã.
Conhecendo o X15™ 2027
Aprofunde-se no design e nos recursos do X15 2027 com este modelo interativo.
Alternador de 48 V
Design de pistão
Filtros estilo cartucho
RCS aprimorada
Sistema de peso neutro
Aquecimento elétrico
Alternador de 48 V
Este projeto simples incorpora uma tecnologia familiar para fornecer energia dedicada ao sistema de aquecimento elétrico da Cummins.
Design de pistão
As evoluções para o design da cavidade do pistão aumentam a relação de compressão, enquanto as mudanças na saia do pistão reduzem o atrito, melhorando a eficiência do combustível.
Filtros estilo cartucho
A manutenção é facilitada com filtros estilo cartucho que não apenas reduzem custos, mas também minimizam o impacto ambiental.
RCS aprimorada (redução catalítica seletiva)
A tecnologia de catalisador atualizada maximiza a conversão de NOx e melhora o desempenho em baixa temperatura.
Sistema de peso neutro
Um bloco de motor esculpido reduz o peso do motor e aumenta a força para os lugares certos, compensando o ganho de peso do sistema de pós-tratamento e resultando em um sistema neutro em peso que se traduz em capacidade de cargas mais altas e mais trabalhos concluídos.
Aquecimento elétrico
Projetado especificamente para veículos comerciais pesados, este sistema de aquecimento opera independentemente do motor. Permite que os catalisadores atinjam a temperatura de operação mais rapidamente em arranques a frio e permite o gerenciamento térmico sob demanda. A eficiência e o desempenho do motor também são otimizados sem comprometer o gerenciamento térmico.
Visite a página do produto para encontrar mais detalhes sobre o X15 2027
como especificações de produtos, recursos do motor e muito mais.
Mais recursos do X15