Série X15 Performance (2024)

Potência de alto desempenho

Uma série de desempenho de X15 atualizada para 2024 foi projetada para atender aos regulamentos da EPA e da fase 2 do gás de efeito estufa. Construída com tempo de atividade, custo total de propriedade aprimorado e facilidade de operações em mente, a série X15 Performance de 2024 é a melhor opção para motoristas que precisam de potência de alto desempenho.

Potência

525 a 565 hp 391 a 421 kW

Torque

1650 a 2050 lb-pés 2237 a 2779 N•m

Certificação

EPA 2024

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Caminhão pesado
Incêndios e emergências
Fabricantes de equipamentos para caminhões e de carrocerias
Cummins X15 Performance Series Engine 2024

Tempo de atividade e confiabilidade

A série de desempenho da EPA 2024 X15 oferece mais do que apenas potência e dirigibilidade. A durabilidade robusta é assegurada pelo uso de hardware comprovado, enquanto as melhorias contínuas resultaram em confiabilidade que oferece tranquilidade para operações de caminhões. Com as métricas de melhores "Porcentagem Zero Toque" e os mais baixos "Toques por Milhar" até o momento, a Cummins espera que a tendência continue com a linha de produtos X15 de 2024.

A Cummins oferece os intervalos de manutenção mais longos do setor — mantendo você na estrada e longe da oficina.

Menor custo total de propriedade

O EPA24 X15 da Cummins oferece um sistema de monitoramento de manutenção exclusivo e baseado em prognóstico que utiliza a experiência e a engenhosidade das equipes de engenharia da Cummins combinadas com os milhões de milhas de dados de teste, para fornecer previsões de vida útil restante em consumíveis do motor, incluindo óleo, filtro de óleo, filtro de combustível estágio 2, FAP e filtro de ureia. Essa tecnologia utiliza algoritmos exclusivos, conjuntos de dados expansivos, insights OilGuard TM e dados de sensores virtuais para prever com precisão os intervalos de troca apropriados para filtros e óleo por meio de uma previsão restante de vida fácil de entender.

O 2024 X15 oferece a confiança necessária para melhorar o seu negócio sem sacrificar nada.

Saiba mais. Aproveite seu motor ao máximo.

O compromisso da Cummins com a inovação do motor leva a produtos e serviços digitais que melhoram a vida inteira de todos os motores Cummins. Isso inclui a conexão de dados em tempo real de veículos na estrada para operações de manutenção e assistência, dando aos clientes uma capacidade incomparável de olhar para o futuro, otimizar as operações e minimizar o tempo de inatividade.

Nossos motores vêm disponíveis com conectividade de primeira adaptação desde o ponto de venda por meio do Acumen®, nosso hardware de computação inteligente ou por meio de um dispositivo de telemática OEM. Esses dispositivos de primeira adaptação oferecem acesso imediato ao pacote completo de recursos digitais da Cummins, o Connected Solutions®.  

  • Diagnóstico remoto - Monitoramento em tempo real de alertas de falha e insights preditivos para os motores Cummins, ajudando as frotas a evitar tempo de inatividade não planejado e reduzir custos 
  • Programação Over-the-Air - Otimize o desempenho e a eficiência do seu motor Cummins atualizando o software e os parâmetros remotamente over-the-air 
  • Ferramentas de serviço digitais - O Guidanz® é o pacote de tecnologia de manutenção totalmente integrado da Cummins que ajuda a aumentar a produtividade da área de serviço, a velocidade de reparo e o gerenciamento do fluxo de trabalho para uma experiência de serviço lendária 

Facilidade de operação

A série X15 Performance foi otimizada com transporte pesado, linha premium e clientes orientados a desempenho em mente. Com três classificações criadas para o cliente tradicional em trânsito e até 605 cavalos de potência com as classificações da Série Productivity, especificar a classificação certa para a sua operação nunca foi tão fácil. E com o PowerSpec Web Cummins, você pode comparar e configurar seu trem de força on-line.

Para ajudar os motoristas a operar com mais eficiência, a série de desempenho X15 oferece recursos de trem de força EX como deslocamento preditivo (PGS) e potência dinâmica com a transmissão endurant para oferecer o melhor dos dois mundos quando se trata de desempenho e eficiência.

Apoiado pela experiência técnica da Cummins.

Com mais de 3700 locais de serviço e vendas autorizados na América do Norte, você pode ficar tranquilo. Com uma garantia básica de 2 anos/250.000 milhas e até 5 anos/500.000 milhas de cobertura estendida, estamos sempre prontos para auxiliar você.

Para ajudar a configurar o seu trem de força da série de desempenho X15, encontre e entre em contato com seu especialista local da Cummins ou use o PowerSpec Web Cummins para desenvolver sua própria especificação de veículo.

Recursos e benefícios

  • Turbocompressor VGT: Design altamente confiável e preciso para uma rápida aceleração
  • Sistema de combustível XPI: A alta pressão permite vários eventos de injeção por ciclo para uma economia de combustível líder do setor e uma operação mais silenciosa 
  • Sistema de pós-tratamento Single-Module™: Um sistema compacto e leve que oferece maior capacidade de cinzas e intervalos de manutenção estendidos 
  • Filtros de lubrificante e combustível Fleetguard: A capacidade de retenção superior oferece melhor proteção e permite intervalos de manutenção mais longos 
  • Módulo de controle eletrônico de alta capacidade: Isso permite a integração total das entradas de dados de todos os subsistemas, otimizando o desempenho
  • Freio motor Cummins: Com até 600 de potência de frenagem, ele é o mais potente do setor. A maior capacidade de frenagem reduz o desgaste dos freios de serviço e os custos de substituição
Especificações
Potência anunciada 525–565 hp
391–421 kW
Torque máximo 1850–2050 lb-pé
2508 a 2779 N•m
Velocidade controlada 1900 RPM
Torque de engate da embreagem 1000 lb-pé
1356 N•m
Número de cilindros 6
Peso do sistema 3152 lb
1430 kg
Motor (seco) 2961 lb
1343 kg
Sistema pós-tratamento 191 lb
87 kg


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal

O torque máximo fica disponível a 1.000 rpm, com velocidades do motor reguladas em 1.900 rpm para as classificações da Série Performance.

Potência nominal Potência (kW) Torque máximo Lb-pé a 1000 RPM (n*m)

X15 525

X15 525EX

525 (391) 1850 (2508)

X15 565

X15 565EX

565 (421) 1850 (2508)

X15 565

X15 565EX

565 (421) 2050 (2779)

 

Curvas de torque e potência:

performance series torque curves

performance series hp curves

Manutenção
ITEM SEVERO
<5,0 MPG
CURTA DISTÂNCIA
5,0 - 5,9 MPG
NORMAL
6,0 - 6,9 MPG
LEVE
>7,0 MPG
INTERVALO DE DRENAGEM DE ÓLEO 25.000 mi. 50.000 mi. 60.000 mi. 75.000 mi.
DRENAGEM DE ÓLEO X15 COM VALVOLINE PB 30.000 mi. 55.000 mi. 65.000 mi. 80.000 mi.
DRENAGEM DE ÓLEO X15 COM CUMMINS OILGUARDTM Extensões disponíveis Extensões disponíveis Extensões disponíveis Até 100.000 mi
FILTRO DE COMBUSTÍVEL* 25.000 mi. 50.000 mi. 60.000 mi. 75.000 mi.

Se a porcentagem combinada de tempo ocioso mais o tempo de tomada de força (PTO) for maior que 40% para intervalos de curta distância, normais ou leves, use o próximo intervalo de drenagem mais baixo. 
*Para usuários de Premium Blue, o intervalo do filtro de combustível equipara-se ao ODI.

 

ITEM SEVERO
<5,5 MPG
NORMAL
5,5 - 6,5 MPG
LEVE
>6,5 MPG
Manutenção de cinzas do DPF*** 250.000 - 400.000 m 400.000 a 600.000 mi 600.000 a 800.000 mi
DEF 300.000 mi / 6.750 horas
Trem de válvulas 500.000 mi / 10.000 horas / 60 meses
Correias de transmissão 500.000 mi / 10.000 horas / 60 meses
Respiro do cárter N/D
Dosador de HC N/D

***A Cummins recomenda usar DPFs originais da Cummins em vez de limpar o DPF no intervalo de manutenção de cinzas do DPF. Os usuários podem ter manutenção estendida de cinzas do DPF usando a lâmpada de falha de manutenção do DPF (FC5383).

Eficiência
Desempenho

ou