Confiabilidade planejada
Com sua tecnologia confiável e comprovada apoiada por mais de 25 anos de liderança e experiência, o 2027 X15™ lhe dá a confiança para seguir em frente sem medo.
Características
Na era dos custos de combustível constantemente crescentes, você precisa de um motor que aproveite mais do seu diesel. Os componentes e sistemas otimizados do X15 contribuem com até 4% de melhoria na eficiência de combustível, mantendo o consumo de fluido de escape diesel similar (em relação ao 2024 EPA X15™).
Características
Um bloco de motor esculpido reduz o peso do motor e aumenta a força para os lugares certos, compensando o ganho de peso do sistema de pós-tratamento e resultando em um sistema neutro em peso que se traduz em cargas úteis mais altas e trabalhos mais completos.
Características
Para superar os desafios espalhados pela estrada do futuro, você precisa de energia - e muita. Entre no X15 2027 da Cummins. Com até 605 cavalos de potência e 2.050 lb-pé de torque, o X15 tem a potência de superar quaisquer obstáculos em seu caminho.
Conhecendo o X15™
Saiba mais sobre o legado de mais de 25 anos do X15 no mercado norte-americano de caminhões pesados e como a Cummins planeja levar esse legado adiante com a iteração de 2027 da plataforma X15.
Também exploramos mudanças dentro da plataforma que proporcionam valor agregado e estabelecem o X15 como um projeto confiável, simples e comprovado.
Estatísticas do motor
O X15 2027 foi projetado com um futuro incerto em mente. E com a potência, a eficiência e a confiabilidade inflexível do nome mais confiável do setor, ele supera os desafios do futuro.
- Potência: até 605 hp
- Torque: 2,050 lb-pé
- Certificação: EPA 2027
- Disponibilidade do produto: América do Norte