Série Produtividade X15 (2024)
A força para entregar.
Você obtém o melhor dos dois mundos com curvas de potência e torque otimizados para as aplicações mais desafiadoras. Não importa se você está transportando matérias-primas em caminhões basculantes de eixo Quad, movendo 130, 000 libras pela interestadual ou caindo em uma categoria multiuso, você terá acesso a qualquer combinação de potência ou eficiência que desejar com a série de produtividade EPA 2024 x15.
Potência
Torque
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
Facilmente reconhecido pela designação "V" no gráfico de classificações, as classificações da Série Produtividade têm uma capacidade de produção superior (até 605 hp com 2050 lb-pés de torque máximo) a qualquer outro motor na categoria de 15 litros. Mais importante, o conjunto de componentes oferece uma capacidade de resposta superior à entrada do acelerador – uma linguagem de engenharia para obter bastante músculo e ajudá-lo a evoluir para velocidades com carga total em terrenos montanhosos.
O melhor de dois mundos.
As classificações da Série Produtividade X15 2024 de 430 a 500 hp compartilham um conjunto de hardware com as classificações da Série Eficiência X15 Cummins. As classificações de saída mais altas de 565 a 605 hp usam componentes de maior capacidade, das classificações da Série Performance X15. Essa estratégia de engenharia dupla garante que a Série Produtividade X15 tenha a potência necessária para atender às demandas de energia e, ao mesmo tempo, otimizar a economia de combustível e os custos operacionais. Os níveis de rpm são definidos para atender aos requisitos de trabalho de aplicações específicas. A Cummins continua a oferecer a tomada de força do motor traseiro (REPTO) e a tomada de força do motor dianteiro (FEPTO) nos motores da Série Produtividade X15.
Disponibilidade. O tempo todo.
Ao comprar um equipamento com motor Cummins, você obtém mais do que apenas um trem de força poderoso, confiável e durável. Você está obtendo tecnologia avançada e cobertura 24 horas/7 dias da semana/365 dias do ano da Cummins Care, a mais ampla e competente rede de peças e serviços (em 3500 locais) na América do Norte.
O compromisso da Cummins com a inovação do motor leva a produtos e serviços digitais que melhoram a vida inteira de todos os motores Cummins. Isso inclui a conexão de dados em tempo real de veículos na estrada para operações de manutenção e assistência, dando aos clientes uma capacidade incomparável de olhar para o futuro, otimizar as operações e minimizar o tempo de inatividade.
Nossos motores vêm disponíveis com conectividade de primeira adaptação desde o ponto de venda por meio do Acumen®, nosso hardware de computação inteligente ou por meio de um dispositivo de telemática OEM. Esses dispositivos de primeira adaptação oferecem acesso imediato ao pacote completo de recursos digitais da Cummins, o Connected Solutions®.
- Diagnóstico remoto - Monitoramento em tempo real de alertas de falha e insights preditivos para os motores Cummins, ajudando as frotas a evitar tempo de inatividade não planejado e reduzir custos
- Programação Over-the-Air - Otimize o desempenho e a eficiência do seu motor Cummins atualizando o software e os parâmetros remotamente over-the-air
- Ferramentas de serviço digitais - O Guidanz® é o pacote de tecnologia de manutenção totalmente integrado da Cummins que ajuda a aumentar a produtividade da área de serviço, a velocidade de reparo e o gerenciamento do fluxo de trabalho para uma experiência de serviço lendária
Otimização total.
A otimização com a Série Produtividade X15 não termina com o motor básico, na verdade, só começa aí. A Cummins fabrica tecnologias relacionadas, como o pós-tratamento de módulo único e o turbocompressor VG, para garantir que tudo esteja integrado e otimizado para sua operação. A Cummins tem décadas de experiência em parcerias com fabricantes de transmissão para colaborar em conjuntos de trens de força integrados. Isso significa que você está obtendo o melhor motor e a melhor transmissão para a sua aplicação e eles estão otimizados para trabalhar juntos perfeitamente.
Recursos e benefícios
Turbocompressor VGT - apresentando um anel de bico deslizante patenteado, o turbocompressor VGT usado nos motores Cummins X15 oferecem pressões de turbo mais altas em baixas rotações. Em 2021, a 7ª geração VGT fornece eficiência 5% maior do turbocompressor por meio de novas opções de volante e um design de sudário multi-clearance.
Sistema de combustível XPI - a alta pressão permite vários eventos de injeção por ciclo para uma economia de combustível líder do setor e uma operação mais silenciosa. Com uma válvula de recirculação térmica padrão, o X15 está preparado para lidar com as condições climáticas mais desafiadoras
Sistema de pós-tratamento de módulo único - compacto e leve, o pós-tratamento de módulo único oferece melhor gerenciamento e retenção de calor, proporcionando economia de combustível aprimorada em comparação com os sistemas de pós-tratamento anteriores. Com uma capacidade maior de cinzas e um fluxo otimizado através do design, os clientes verão uma melhoria significativa na manutenção relacionada ao DPF em aplicações pesadas em comparação com os sistemas anteriores.
Filtros de combustível e lubrificante Fleetguard - o lubrificante LF14001NN e e os filtros de combustível FF5971NN da Fleetguard permitem até 100.000 milhas em intervalos de manutenção* e aproveite a tecnologia patenteada da mídia NanoNet® para otimizar o desempenho em condições do mundo real, colocando menos pressão sobre o motor. Capturando 99,2% de todas as partículas de combustível nocivas de até 4 mícrons, o motor e os injetores têm a melhor proteção contra qualquer contaminação.
*Intervalos de manutenção de 100.000 milhas sujeitos ao programa de análise Oil GuardTM
Módulo de controle eletrônico de alta capacidade - o ECM 2450 para a linha 2021 do X15 fornece conectividade aprimorada e recursos de trem de força. Com pós-tratamento totalmente integrado e controles do sistema do motor, o módulo de controle eletrônico otimiza o desempenho.
Freio motor Cummins: Com até 600 de potência de frenagem, ele é o mais potente do setor. A maior capacidade de frenagem reduz o desgaste dos freios de serviço e os custos de substituição