화재 및 비상용 파워 트레인
화재 및 비상용 파워 트레인 솔루션

커민스는 소방 및 구조 서비스를 제공하는 오랜 파트너임을 자랑스럽게 생각하며, 소방 및 응급 차량을 위한 통합 파워 트레인 솔루션을 엔지니어링하는 동시에 타의 추종을 불허하는 신뢰성을 지속적으로 제공합니다. 커민스의 차세대 엔진과 구동계 부품은 소방관이 가장 필요로 할 때 생명을 보호하고 지역 사회를 보호하며 재산을 보존할 준비가 되어 있습니다.

추천 제품 및 세그먼트 살펴보기

엔진
파워와 성능의 차세대 진화. 가장 어려운 도전을 감당하고 향후 몇 년 동안 성공의 원동력이 되도록 개발된 엔진에 대비하십시오.
25년 이상의 리더십과 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있고 입증된 기술을 갖춘 2027 X15™은(는) 두려움 없이 앞으로 나아갈 수있는 자신감을 제공합니다.
강력한 성능, 강도 및 효율성의 균형을 통해 필요한 작업을 완료하는 입증된 장비입니다.
EPA27 표준을 충족하는 고급 배출 솔루션으로 컴팩트한 이중 흐름 SCR, 전기 가열, 유연한 통합 및 내구성 있는 성능을 제공합니다.
드라이브 트레인 솔루션
소방 및 구조 분야를 위한 단일 감속 후방 구동 차축, 정격 23,000-35,000lbs GAWR. RS-160 (23-25K lbs) 및 RS-180 (23-35K lbs) 시리즈로 제공됩니다.
프론트 액슬은 16,000-23,000lb 중량 등급으로 제공됩니다.
RT-145 (40-44K lbs), RT-160 (40-52K lbs), RT-185 (52-62K lbs) 및 경량 14X (40-44K lbs)의 4가지 모델의 탠덤 리어 액슬.
제동 솔루션
EX+ L 에어 디스크 브레이크는 탁월한 제동 거리, 최적의 패드 및 로터 마모, 빠른 패드 교체 및 검사 시간 단축을 위해 설계되었습니다.
Q+ 드럼 브레이크는 일관된 성능과 제동 거리, 탁월한 내구성 및 감소된 가동 중지 시간을 제공합니다.

커민스와 연결

도시 거리를 달리는 소방차

믿을 수 있는 대응이 이루어질 때

Power Onward의 이번 에피소드에서 킴은 크리스와 함께 소방차 및 응급 차량 뒤에 숨겨진 파워 트레인 기술을 탐구합니다.
FDIC 팟캐스트 회원

커민스 2027 엔진과 화재 및 비상용 QuikDisc

커민스 X10 및 화재 및 비상용 QuikDisc 로터에 대해 자세히 알아보세요.

차세대 파워 엔지니어링

유닛

파워

260 - 360 hp

파워

194 - 268 kW

토크

800~1050lb-ft

토크

1085 - 1424 N•m

인증

EPA 2007

파워

260 - 350 hp

파워

194 - 261 kW

토크

620~750lb-ft

토크

841 - 1017 N•m

인증

EPA 2007

파워

350 - 500 hp

파워

261 - 373 kW

토크

1328~1696lb-ft

토크

1801 - 2299 N•m

인증

유로 V, 유로 5

파워

240 - 315 hp

파워

179 - 235 kW

토크

660~950lb-ft

토크

895 - 1288 N•m

파워

275 - 275 hp

파워

205 - 205 kW

파워

270 - 434 hp

파워

201 - 324 kW

토크

860~1250lb-ft

토크

1166 - 1695 N•m

인증

EPA 2021

파워

320 - 450 hp

파워

239 - 336 kW

토크

1000~1650lb-ft

토크

1356 - 2237 N•m

인증

EPA 2027

파워

355 - 483 hp

파워

265 - 360 kW

토크

1696 lb-ft

토크

2299 N•m

인증

유로 VI

파워

330 - 525 hp

파워

246 - 391 kW