Q+ ™ 드럼 브레이크

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트레일러
CDBS 트럭
디펜스
Q+ 드럼 브레이크

트럭/트레일러 장거리 운송 및 상용 분야를 위한 Q+ 드럼 브레이크는 일관된 성능과 정지 거리, 탁월한 내구성, 가동중지 시간 감소를 제공합니다. 더 넓은 브레이크 슈 패키지와 고급 마찰 소재와 함께 사용할 수 있는 Q+는 라이닝 수명이 더 길고 차량이 감소된 제동 거리 규정을 충족하는 데 도움이 됩니다. 차량 제조업체가 새로운 FMVSS-121 정지 거리 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계된 커민스 드럼 브레이크는 업계 표준을 제시합니다.

특징 및 이점

  • 정비 간격이 더 긴 업계 최고의 마찰 재료
  • 라이닝 수명 연장으로 총소유비용 절감
  • 향상된 캠축 부싱과 이중 앵커 핀 설계로 유지보수 및 가동 중지 시간 최소화
  • 선택 사양인 PlatinumShield 코팅 기술은 부식성이 강한 환경 및 듀티 사이클에서 녹슴 재킹에 대한 프리미엄 보호 기능 제공
  • 스탬핑된 스틸 스파이더 옵션으로 브레이크당 무게를 6.5파운드 줄이고 내구성이나 성능 희생 없이 연비를 개선하고 탑재 하중 최대화
  • 특허받은 퀵 체인지 슈로 가동중지 시간 최소화

동영상:

모델 제공 크기 RSD 브레이크 스파이더 거셋 최대 챔버 크기 슬랙 크기 더스트 차폐 제공 가능 보증
15 인치 x 4 인치, 16.5 인치 x 5 인치 및 16.5 인치 x 6 인치 캐스트/스탬핑 유형 24 5.5 또는 6인치 최대 5년/500k 마일
16.5 인치 x 7 인치, 16.5 인치 x 8 인치, 16.5 인치 x 8.625 인치 캐스트/스탬핑 유형 30 5.5 또는 6인치 최대 5년/500k 마일


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.