유럽용 X12 Euro VI

파워

355 - 483마력265 - 360kW

토크

1696lb-ft 2299N•m

인증

유로 VI

제공 제품

유럽

사용 분야

트럭 및 버스
특장용 트럭
벌크 운송선 및 탱커
소방 및 응급
커민스 x12 엔진 제품 이미지

전력 효율 재정의​

X12의 혁신적인 아키텍처는 배기 가스 재순환(EGR)의 필요성을 제거하는 고효율 실린더 내 연소 공식으로 트럭과 코치의 전력 효율성을 재정의합니다. 11.8리터 엔진의 우수한 설계는 모든 작업의 효율성을 극대화하는 동시에 운전자가 원하는 모든 타협하지 않는 성능을 제공하면서 920kg 미만의 현저하게 가벼운 무게를 실현합니다.

 

기능

  • XPI: 커민스 초고압 연료 분사 시스템을 통해 증가하는 차량 수요에 대한 부드럽고 신속한 엔진 응답이 가능합니다.
  • 조각 블록: 불필요한 질량을 제거하지만 높은 강성을 유지합니다.
  • 우수한 설계: 기어 트레인, 워터 펌프 및 파워 실린더를 포함하여 엔진을 통한 마찰 손실을 최소화합니다.
  • 동급 최경량: 오일팬과 밸브 커버 등의 부품에 고강도 복합재를 사용하여 중량을 917kg까지 줄였습니다.​
  • 숙달: 자동 수동 변속기와 상호 작용하여 연비를 최대 6% 향상시키고 모든 운전자를 전문가로 만드는 고급 전자 엔진 제어 기능 제품군입니다.​
  • Single Module™ 후처리 시스템: 소형의 경량 시스템으로서 모듈식 시스템에 비해 서비스 용이성이 향상되었습니다.​
  • U-모율 컴팩트 상자: AdBlue 도징이 통합된 최신 후처리 시스템으로 차량 통합이 더욱 간소화되었습니다.​
  • 글로벌 가용성: X12는 상용 및 산업용 애플리케이션 모두에 대해 전 세계적으로 배출가스 규제를 충족하는 버전으로 제공됩니다.​


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
효율성
성능

또는