제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 자재 취급
CDBS 트럭
디펜스
커민스는 고객에게 최첨단 기능을 제공하고 이동성을 향상하는 리어 액슬 솔루션에 전념하고 있습니다. 광범위한 제품군에는 하이포이드 단일 감소 및 헬리컬 하이포이드 이중 감소 액슬도 포함됩니다. 모든 제품은 정밀 엔지니어링, 부품 내구성, 경량 옵션을 특수 조합하여 다양한 고객 응용 분야의 요구를 충족합니다.
특징 및 이점
- 고강도 엔지니어링 소재와 결합한 입증된 견고한 설계로 다양한 응용 분야에서 우수한 성능과 입증된 내구성 제공
- 합치하는 기어링 및 액슬 샤프트 설계로 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 작동 제공
- 정밀 단조 차동 기어가 최대 강도와 충격 저항 제공
- 광범위한 차축 구성과 다양한 하우징 보울 위치로 용도에 맞게 맞춤화할 수 있으며 OEM 패키징 유연성이 우수
- 다양한 기어비를 사용할 수 있으므로 사용자는 연비 경제성, 토크 향상, 견인력 향상에 대한 요건에 맞는 차축을 선택하는 것이 가능
- 고품질의 다재다능한 구성품으로 조용한 작동과 손쉬운 정비 보장
- 견고한 디퍼렌셜 케이스로 정밀한 기어 정렬과 내구성 지원
- 하이포이드 제네로이드™ 기어 옵션이 긴 수명과 향상된 내구성 제공
- 선택 사양인 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL)로 미끄러운 조건에서 향상된 트랙션 및 스핀아웃 보호 기능 제공
RS-160™/RS-180™ 싱글 리어 드라이브 액슬
제품 특징
운전자 제어 차동 잠금 장치(옵션)가 미끄러운 조건에서도 최대의 견인력 및 스핀아웃 보호 보장
견고한 디퍼렌셜 케이스가 정밀한 기어 정렬과 내구성 보장
운전자 제어 차동 잠금 장치(옵션)가 미끄러운 조건에서 최대의 견인력 및 스핀아웃 보호 보장
하이포이드-제네로이드(Hypoid-Generoid™) 기어 옵션으로 긴 수명과 내구성 향상
운전자 제어 차동 잠금 장치(옵션)가 미끄러운 조건에서도 최대의 견인력 및 스핀아웃 보호 보장
견고한 디퍼렌셜 케이스가 정밀한 기어 정렬과 내구성 보장
운전자 제어 차동 잠금 장치(옵션)가 미끄러운 조건에서 최대의 견인력 및 스핀아웃 보호 보장
하이포이드-제네로이드(Hypoid-Generoid™) 기어 옵션으로 긴 수명과 내구성 향상