제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트레일러
CDBS 트럭
디펜스
EX+ L 에어 디스크 브레이크는 다양한 응용 분야를 위해 제작되었으며 탁월한 정지 거리, 최적의 패드 및 로터 마모, 빠른 패드 교체, 검사 시간 단축하는 설계입니다. 허브 및 로터 패키지에는 경량 옵션이 있습니다.
특징 및 이점
- 견고한 기어 싱크로나이즈 조정기가 적절한 작동 간극을 유지하고 최적의 패드 및 로터 마모 제공
- 이중 밀봉 기술로 브레이크에 들어가는 물과 이물질로부터 탁월한 보호 기능 제공
- 주요 패드 및 로터 수명을 위한 독점적인 마찰 재료
- 육안 마모 표시기가 있어 휠 제거 없이 신속한 마모 검사 가능
- 타원형 부싱으로 압수 캘리퍼로부터 보호
EX+ ™ L 에어 디스크 브레이크
제품 특징
휠을 제거하지 않고 패드 수명을 빠르게 확인하거나 패드 수명을 연장할 수 있는 육안 마모 표시기
이중 밀봉 기술로 브레이크에 유입되는 오염 물질로부터 탁월한 보호 기능 제공
로터와 패드 사이 적절한 주행 간극을 유지하는 견고한 기어 동기화 조절기
더 빠른 패드 교체와 검사 시간 단축이 가능한 설계
기어 동기화 조정으로 최적의 패드 및 로터 마모 제공
휠을 제거하지 않고 패드 수명을 빠르게 확인하거나 패드 수명을 연장할 수 있는 육안 마모 표시기
이중 밀봉 기술로 브레이크에 유입되는 오염 물질로부터 탁월한 보호 기능 제공
로터와 패드 사이 적절한 주행 간극을 유지하는 견고한 기어 동기화 조절기
더 빠른 패드 교체와 검사 시간 단축이 가능한 설계
기어 동기화 조정으로 최적의 패드 및 로터 마모 제공