X10

차세대 주력 엔진

320 - 450 마력 및 1000 - 1650 lb-ft 토크로 엔진 파워와 성능의 한차원 높은 진화. 가장 어려운 과제를 해결하고 앞으로 수년간 성공의 동력이 되도록 개발된 엔진을 만나보세요.

파워

320 - 450마력239 - 336kW

토크

1000 - 1650파운드-피트1356 - 2237 N•m

인증

EPA 2027

제공 제품

북미

사용 분야

중장비 트럭
중형 트럭
특장용 트럭
시내버스
소방 및 응급
캠핑카 및 RV 엔진
중형 트럭용 X10 엔진

X10을 선택해야 하는 이유는? 이 엔진은 다음을 극대화하도록 설계되었습니다.

강인함

X15용 제작 구성 요소로 설계된 X10의 견고한 아키텍처는 가장 까다로운 작업을 처리할 수 있습니다.

신뢰성

내구성을 갖추어 가동 중지 시간을 최소화하고 차량에 안정성을 제공합니다.

지속 가능성

지속가능성을 염두에 두고 설계된 X10은 연료 소비를 줄여 더 깨끗하고 지속가능한 미래에 기여합니다.

다용도

제작에서 운송에 이르기까지 X10 제품은 다양한 분야의 요구를 충족하는 다기능성을 제공합니다.

X10 엔진을 살펴보는 팀
X10 엔진을 살펴보는 팀

수행 능력

X10은(는) 모든 것을 해냅니다

한 차원 높은 성능을 준비하세요. 동영상을 시청하고 커민스 X10 엔진이 어떻게 차량에 동력을 공급하여 모든 작업에 견고성과 신뢰성, 혁신을 제공하는지 알아보세요.

커민스 X10 엔진

커민스 X10 엔진 하이라이트

커민스 X10은 L9 및 X12의 전설적인 신뢰성과 내구성을 계승하는 동시에 향후 규정을 충족하도록 설계 및 제작되었습니다.

자세한 내용을 보려면 X10의 기능을 클릭하세요.

커민스 X10 엔진 제품 상세정보

범주 세부 사항  
사용 분야 직업용 차량, 차체 제작사, 픽업 및 배송 차량, 응급 차량, 레저용 차량, 지역 운송 및 대중 교통  
대체 L9 및 X12 엔진 플랫폼  
마력

최대 380 hp 중형

최대 450 hp 중장비

 
피크 토크

최대 1,250lb-ft 중형

최대 1,650lb-ft 중장비

 
통합 제동력

최대 300 hp 중형

최대 450* hp 중장비

 
배기량 10 liters  
L9 대비 연비 경제성 최대 4% 향상  
X12 대비 연비 경제성 최대 2% 향상  
X12 대비 무게 약 100파운드 가벼움  
플랫폼 커민스 HELM™(디젤, 천연가스, 수소용으로 설계된 업계 최초의 연료에 구애받지 않는 플랫폼)  
배출가스 규정 준수 2027 배출 규정 충족  
PTO 출력 590lb-ft 연속 및 최대 664lb-ft 간헐적  
PTO 구성 전방 엔진 PTO(FEPTO) 및 후방 엔진 PTO(REPTO)  
연결성 OTA(Over-the-Air) 보정 및 소프트웨어 업데이트 기능을 갖춘 Acumen® 스마트 컴퓨팅 하드웨어  
디지털 도구 예측 진단을 위한 가상 센서가 탑재된 유지보수 모니터  
가용성 북미  
터보차저 Cummins Turbo Technologies의 7세대 중장비 VGT  
ECM 향상된 안전, 사이버 보안 및 소프트웨어 기능을 갖춘 커민스 ECM3550  
후처리 48V 벨트 구동 교류 발전기가 탑재된 2027 트윈 모듈  
필터 카트리지형 윤활유 및 연료 필터  
실린더 설계 습식 슬리브 실린더 설계  
크랭크 케이스 환기 밀폐식 크랭크실 환기(CCV) 시스템  

자주 묻는 질문

X10은 중형 패키지로 대용량 성능을 제공하도록 설계된 미드보어 대형 엔진입니다. L9 및 X12 엔진 플랫폼을 모두 대체하며 중장비 및 중형 차량 고객에게 새로운 수준의 성능, 내구성 및 효율성을 제공합니다. 자세히 알아보기

최대 450마력과 1,650lb-ft의 토크를 제공하는 X10은 고객에게 힘든 작업을 처리하는 데 필요한 힘을 제공합니다. 중형 등급은 최대 380hp 및 1,250lb-ft의 토크에 도달합니다. 자세히 알아보기

X10은 다양하고 까다로운 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 일반적인 응용 분야에는 직업용 차량, 차체 제작사, 픽업 및 배송용 차량, 응급 차량, 레저용 차량, 지역 운송 및 대중 교통이 포함됩니다. 자세히 알아보기

예, 응용 분야에 따라 X10은 L9 및 일부 X12 등급을 모두 대체하도록 설계되어 더 가볍고 효율적인 패키지로 비슷한 성능을 제공합니다. 최대 450hp 및 1,650lb-ft의 토크로 고객이 안심하고 전환할 수 있습니다. X10 범위를 넘어 더 높은 마력 또는 더 까다로운 응용 분야에는 여전히 X15이 적합합니다. 자세히 알아보기

X12에 비해 X10은 훨씬 더 가벼워서 탑재량이 증가하고, 연비 경제성이 향상되며 포장 유연성이 높아졌습니다. 카트리지형 필터를 사용해 전체 장치를 교체하는 대신 필터 매체만 개별적으로 교체할 수 있어 유지보수 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 자동 엔진 셧다운은 장시간 공회전 기간 동안 불필요한 연료 소비와 엔진 마모를 줄여줍니다. 자세히 알아보기

커민스 HELM용 X10 엔진

혁신, 기술, 서비스

커민스 HELM™ 플랫폼

커민스 HELM™은 고객이 해당 요건에 가장 적합한 연료 유형을 선택할 수 있는 업계 최초의 엔진 플랫폼 시리즈입니다. X10 시리즈는 커민스는 물론 업계를 더 밝은 방향으로 계속 이끄는 혁신입니다.

효율성
성능

또는
문의