ISL (EPA 2004)

파워

마력 0kW

토크

lb-ft 0N•m

제공 제품

북미, 아프리카, 중동, 라틴아메리카, 아시아 태평양, 유럽

사용 분야

소방 및 응급
중형 트럭
캠핑카 및 RV 엔진
시내버스

ISL의 다음 혁신은 현재의 제품 전략의 지속하는 것입니다.  커민스는 인증된 솔루션을 위해 제품 업그레이드와 배출권을 활용했습니다.  커민스는 각 시장에 적합한 기술을 사용하여 최상의 품질과 최저의 설치 비용을 보장합니다.

기능은 다음과 같습니다.

  • 제품 업그레이드와 공통 구성품을 통한 신뢰성 향상
  • EGR 시스템 또는 배기 후처리(촉매 또는 매연 필터) 시스템 같은 배출 제어 장치 없이 EPA 가이드라인을 충족
  • 고객의 옵션에 대해 최소한의 변경을 통해 더 낮은 설치 비용을 구현
  • 단순화된 정비와 더 낮은 소유 비용
  • 최신 및 일부 신규 OEM에서 새로운 ISL을 출시
  • 37% 소음 감소에 해당되는 최대 2 dBA의 소음 저감
  • 설계 공정 전반에서 식스 시그마 도구를 폭넓게 적용

제품 업그레이드는 다음을 포함합니다.

  • 새로운 고압 커먼레일 연료 시스템과 전자식 인젝터로 배출을 낮추고 신뢰성과 성능을 향상
  • 오일 캐리오버를 사실상 제거하는 견고한 통기 장치
  • 높은 압력과 하중에 견딜 수 있도록 더 많은 롤러 팔로워를 사용
  • 냉각수 유속을 최적화하고 균형을 조정해서 냉각 성능과 내구성을 향상
  • 오일 쿨러 효율성을 30% 넘게 개선해서, 더 높은 탑 탱크 허용 온도에도 불구하고 오일 팬 온도의 증가 없음
  • 피크 실린더 압력을 지지하고 내구성을 높이기 위해 블록과 실린더를 강화
  • 피스톤과 피스톤 핀 수명 개선을 위한 표적 피스톤 냉각
  • LF9009 복합 바이패스 및 풀플로우 오일 필터


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
효율성
성능

또는