Nor-Shipping 2025
Stand Cummins: E02-07
La nostra gamma di prodotti
Esplora la nostra gamma di motori marini avanzati, generatori e soluzioni di alimentazione integrata, progettati per garantire affidabilità, efficienza e prestazioni per qualsiasi operazione.
Caratteristiche principali del motore
QSK60
Il motore QSK60 è progettato per offrire prestazioni eccezionali specifiche per applicazioni offshore e rimorchiatori. Con il suo design robusto e la tecnologia avanzata, soddisfa gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 e IMO III, garantendo un impatto ambientale minimo e fornendo al contempo un'alimentazione affidabile per le operazioni marittime più impegnative.
QSK50
Progettato per pescherecci commerciali, barche da lavoro, rimorchiatori, imbarcazioni da rifornimento offshore e imbarcazioni da diporto, il motore QSK50 combina tecnologia avanzata con un design robusto, fornendo una potenza collaudata e affidabile per operazioni marittime impegnative. Affidabile per le sue caratteristiche innovative e l'eccezionale durata, il QSK50 eccelle in una varietà di applicazioni, fornendo prestazioni costanti ed efficienti.
X15
Con oltre due milioni di motori prodotti e utilizzati in molteplici applicazioni, l'X15 è stato appositamente adattato all'industria navale per includere materiali resistenti alla corrosione e di qualità marina e una suite di funzionalità complete di protezione del motore. Con l'aggiunta di sensori di carburante e monitoraggio della pressione degli ingranaggi e della temperatura, nonché della funzionalità digitale start/stop, questo motore è ideale per le applicazioni nelle vie navigabili interne. Offrendo la migliore densità di potenza della categoria, offre prestazioni eccezionali da un pacchetto compatto che è facile da installare e mantenere.
Naviga nella transizione energetica con le tecnologie bridge
Colmare il divario verso le emissioni zero
Cummins si unisce a te nella transizione energetica marittima. Con le nostre attuali innovazioni, come il motore QSK60 pronto per il metanolo, Cummins si impegna a lavorare verso soluzioni sostenibili e pratiche che consentano la riduzione delle emissioni con modifiche minime all'infrastruttura delle navi. Sappiamo che non ci sarà un approccio unico per tutte le diverse applicazioni e tipi di navi per soddisfare gli obiettivi di decarbonizzazione del settore a breve e lungo termine. Pertanto, Cummins sta esplorando un approccio multi-percorso per soddisfare queste diverse esigenze, trovando la tecnologia giusta per ogni singola operazione.
Oggi sviluppiamo sistemi dual-fuel progettati per ridurre le emissioni di carbonio all'interno della flotta esistente. Inoltre, stiamo continuando il nostro lavoro sui sistemi di elettrificazione, compresa l'integrazione ibrida, e valutando tecnologie di carburanti alternativi con etanolo, idrogeno e metanolo, fornendo la flessibilità per i sistemi di propulsione nuovi ed esistenti. E con l'approvazione di carburanti drop-in rinnovabili e bio, tra cui l'olio vegetale idrotrattato, oggi siamo in grado di aiutare i marinai a ridurre significativamente le emissioni attraverso soluzioni flessibili e facilmente adottabili.
Guarda il video per saperne di più su come Cummins sta affrontando il ponte verso la decarbonizzazione del settore marittimo.
Il supporto al motore di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno
Cummins offre una gamma completa di risorse per i prodotti, copertura della garanzia, assistenza e supporto per proteggere ulteriormente il vostro investimento.
Portata globale, supporto locale
Trova la sede più vicina a te, fatti aiutare da uno dei nostri esperti del settore marittimo e programma l'assistenza o la manutenzione.
White paper e risorse tecniche
Accedi alla nostra biblioteca di documenti tecnici e informativi del settore marittimo.
Garanzia per il settore marittimo
Ogni motore marino Cummins è coperto da una garanzia completa che è valida e uniforme in tutto il mondo.