Cummins CHP Generator Enclosure

Natural Gas Generator Enclosures Designed with Expertise.

Cummins offre soluzioni di contenimento per generatori a gas naturale progettate dall'azienda leader nel mercato per applicazioni di alimentazione elettrica di riserva, richieste di picco e a cogenerazione di energia elettrica e di potenza (CHP) per soddisfare qualsiasi fabbisogno di gas oltre 1 MW in diversi settori nel mercato americano del gas. Con la competenza e la qualità uniche di Cummins, puoi stare certo che queste soluzioni di contenimento integrate siano sempre verificate, convalidate e certificate. 

Generatore a gas serie HSK78G con struttura di contenimento standard accessibile 

Struttura di contenimento standard accessibile per generatore a gas serie HSK78G 

Cummins Natural Gas Generator Enclosure

60L generator container

La semplicità delle soluzioni a pacchetto

Le cabine di contenimento dei generatori a gas naturale Cummins sono appositamente progettate per garantire la flessibilità e per funzionare perfettamente con i rispettivi gruppi elettrogeni di gas offrendo una soluzione plug-and-play unica. Dagli ospedali ai data center, dagli edifici commerciali agli impianti di trattamento delle acque, queste strutture di contenimento pre-ingegnerizzate sono in grado di soddisfare in modo affidabile i requisiti di alimentazione elettrica che servono a mantenere in funzione le applicazioni in modo costante, a tutela della reputazione del proprio marchio. Con la fornitura di una cabina di protezione standard per gas naturale si riceverà una soluzione completamente integrata che comprende il generatorela cabina di protezione, i componenti di bilanciamento dell'impianto (BoP), il radiatore montato sul tetto e tutte le tubazioni, i cavi e gli accessori per facilitare l'installazione e ridurre il tempo e il costo complessivo di realizzazione del progetto.

 

Generatore a gas serie QSK60G  con cabina di protezione a misura

Cabina di protezione a misura per generatori a gas serie QSK60G 

Cummins Skin-tight Enclosure for Natural Gas Generator

 

 

Specifiche

 

Potenza Tensione Applicazione Rumorosità Modello generatore*
1-2 MW

480V

4.160V

12.470V

13.200V

13.800V

Riserva/Picco 85 dBA / 70 dBA @ 23 piedi

1000-1350kW- serie QSK60G

1600-2000kW- serie HSK78G

1.1-2MW CHP recupero continuo del calore di lavoro

1100kW- serie QSK60G

2000kW- serie HSK78G

*Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

 

 

USA and Canada Sales territories

Contatta gli esperti

Harshil Angre
South US
[email protected]
+1 (984) 227-2933

Augusto Tubino
West US and Canada
[email protected]
+1 (812) 390-9381

Phil Kuhl
North US
[email protected]
+1 (732) 535-4051

Emiliano Pantner
Caribbean and Latin America
[email protected]
+1 (612) 258-7997

Qui maggiori informazioni sui generatori delle serie HSK78GQSK60G

       

 

TIPOLOGIE DI CABINE DI PROTEZIONE

Offriamo due tipi di cabine di protezione. Per saperne di più su ciascun tipo leggere di seguito o fare clic sui link di collegamento diretto alle rispettive sezioni.

 

Protezioni per alim. riserva/Picco | Protezioni CHP

PROTEZIONI PER ALIM. DI RISERVA/PICCO

Queste protezioni specificatamente progettate per le applicazioni di alimentazione elettrica di riserva o di picco possono essere utilizzate in diversi contesti industriali ove sia richiesta una potenza affidabile superiore a 1MW.

Vantaggi

 

  • Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
  • Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
  • Installazione del radiatore: radiatore montato sul tetto completo di tubazioni, cavi e accessori forniti da Cummins
  • Installazione sul posto: componenti per il generatore e per il bilanciamento dell'impianto (BoP) forniti da Cummins per velocizzare e semplificare le operazioni di montaggio sul posto

 

Emissioni

 

Requisiti sulle emissioni EPA NSPS (News Source Performance Standards)

Modello generatore Emergenza Non emergenza
NOx(g/bhp-hr) CO(g/bhp-hr) VOC(g/bhp-hr) NOx(g/bhp-hr) CO(g/bhp-hr) VOC(g/bhp-hr)
2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.7
QSK60G Certificato Certificato
HSK78G Conforme Conforme
CHP Enclosure

CABINE PROTEZIONE CHP

Le cabine di protezione CHP sono progettate specificatamente per soddisfare tutti i requisiti associati all'installazione di un generatore CHP, facilitando la fase di messa in servizio e ogni futura esigenza di manutenzione.

Il concetto

 

Progetto concettuale della protezione CHP

*Consultare il team di Integrated Gas Business (IGB) per le soluzioni disponibili con il sistema Steam CHP o se sono necessarie ulteriori informazioni sul pacchetto completo per la soluzione.

 

Efficienza

 

elemento di efficienza

 

 

Vantaggi

 

  • Tempistiche del progetto:tempi di consegna più brevi necessari per la spedizione della cabina di protezione, con riduszione dei tempi di installazione e messa in servizio dell'intero progetto
  • Minori rischi a livello progettuale: le protezioni sono progettate e convalidate da Cummins
  • Qualità del sistema: certificato ISO in azienda e timbro ASME per gli scambiatori di calore
  • Manutenzione: le canine di protezione sono ottimizzate per la manutenzione a lungo termine, garantita dalla vasta rete di distribuzione di Cummins
  • Basse emissioni: sistema integrato di riduzione catalitica selettiva (SCR) per soddisfare i requisiti locali del progetto e per il controllo dei NOx con circuito chiuso integrato per ridurre le emissioni 

 

Emissioni

 

Livelli di emissione al camino di scarico della protezione CHP

Modelli di generatori: C2000N6CD (HSK78G) o C1100N6C (QSK60G)
NOx (g/bhp-hr) 0.20
(ppmvd @15% O2) 19
VOC (g/bhp-hr) 0.10
(ppmvd @15% O2) 27
CO (g/bhp-hr) 0.27
(ppmvd @15% O2) 41
Ammoniaca (ppmvd @15% O2) 8