Controlli a livello di sistema e quadro elettrico
Accesso al controllo complessivo del sistema di alimentazione elettrica
Cummins Power Generation realizza soluzioni di alimentazione in parallelo affidabili dagli inizi degli anni 1960 per un'ampia gamma di applicazioni.
Questi decenni di esperienza si traducono in una profonda conoscenza dello spazio dei controlli dei sistemi di alimentazione, della filosofia di funzionamento e di migliaia di possibili modalità di guasto.
Che si tratti di sistemi semplici o complessi, o dell'integrazione di energie rinnovabili e nuove tecnologie energetiche, noi eliminiamo la complessità dei sistemi di alimentazione in modo che tu possa concentrarti sul quadro generale, mentre gli esperti Cummins si occupano di ogni dettaglio, dall'ideazione alla progettazione, al collaudo, all'installazione e all'assistenza — per qualsiasi applicazione, ovunque.
Controlli master digitali
La nostra suite di sistemi di controllo di supervisione completamente integrati offre più funzionalità e controlli di qualsiasi altro sistema di controllo disponibile sul mercato.
Le funzioni e i controlli includono touchscreen integrati, accesso in loco con diversi livelli di sicurezza, accesso da remoto con notifiche via e-mail ed SMS, oltre che la reportistica.
I controlli PowerCommand® Digital Master sono progettati, prodotti, testati e certificati da terze parti secondo le norme UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic e CE e garantiscono funzionalità, affidabilità e qualità di livello mondiale.
Quadro elettrico di controllo
Cummins Power Generation è leader di settore nella progettazione dei controlli a livello di sistema e quadro elettrico in parallelo più affidabili e avanzati. L'azienda utilizza la tecnologia PowerCommand all'avanguardia per controllare e gestire in modo preciso le fonti così da garantire sempre l'alimentazione corretta per tutti i carichi.
La nostra offerta di soluzioni per quadri elettrici soddisfa tutte le tue esigenze applicative in bassa e media tensione, da un'utenza singola e un bus di controllo del carico a più utenze e bus di controllo del carico disposti in qualsiasi topologia, come ad esempio:
- Bus isolato
- Bus isolato con generatore principale
- Bus comune
- Coppia a trasferimento singolo
- Main-tie-main
- Coppie a trasferimento multiplo
- o qualsiasi altra topologia personalizzata

Integrazione completa del sistema
Tutti i componenti dei sistemi di alimentazione integrata Cummins sono stati progettati e realizzati interamente da Cummins e sono stati testati in fabbrica per garantire la più elevata affidabilità del settore.
Da set di generatori e controlli in parallelo, a controlli dei livelli di sistema, quadri elettrici di controllo e interruttori di trasferimento, fino ai componenti che costituiscono le microreti e le soluzioni digitali per consentire il monitoraggio da remoto, Cummins è al tuo fianco in ogni momento, dalla pianificazione e dalla progettazione, fino alla realizzazione e agli aggiornamenti di manutenzione, per tutta la durata del sistema.