Una base solida

centro di tecnologie acustiche

Il Centro di tecnologie acustice (ATC) di Cummins presso la fabbrica di sistemi di alimentazione Cummins a Fridley, Minnesota è dotato di una camera semianecoica per la prova di strumenti acustici in grado di misurare e registrare dati acustici con una precisione da record che spaziano da 20 Hz a 20,000 Hz… ovvero l'intero intervallo di frequenza dell'udito umano.  

Con una lunghezza di 105 piedi, una larghezza di 80 piedi e un'altezza di 36,5 piedi, l'ATC è uno dei più grandi del suo genere al mondo nel settore del diesel o della generazione di energia ed esemplifica l'impegno di Cummins per l'innovazione, l'ingegneria precisa e la sua dedizione nel fornire prodotti silenziosi per un futuro sostenibile.

In sintonia con la sostenibilità

vista dall'alto del centro di tecnologie acustiche

La realizzazione dell'ATC riflette alla perfezione l'impegno del team verso innovazione e ingegneria di precisione. Nonostante le sue enormi dimensioni, oltre tre quarti dei materiali utilizzati per realizzare il centro sono stati riciclati o recuperati.

I materiali di costruzione scelti comprendono pannelli in metallo parzialmente o totalmente riciclati, cemento a base di ceneri volanti e materiali locali come l'acciaio proveniente da una miniera nel nord del Minnesota. Inoltre il centro sorge in una zona che ha ricevuto la qualifica di area di riqualificazione di terreni dismessi dal Green Building Council americano.

generatore domestico installato fuori da una villetta

Test approfonditi

Sono state condotte 10.000 ore di prove e verifiche nell'ATC per sviluppare la serie QuietConnet di Cummins di generatori per alimentazione domestica di riserva con un livello acustico che corrisponde circa a quello di una normale conversazione umana.

esterno della protezione di un gruppo elettrogeno cummins powerbox

Proteggiamo il suono

I test condotti presso l'ATC hanno contribuito nella progettazione della protezione del gruppo elettrogeno Cummins Power Box. I dati acustici di precisione mostrano che la protezione blocca il suono del gruppo elettrogeno diesel QSK78 ad alta potenza fino a quando non è equivalente al suono della pioggia.

generatore portatile montato all'esterno con una famiglia e il loro camper

Impronta di carbonio ridotta

Grazie ai test approfonditi condotti presso l'ATC, Cummins ha sviluppato il generatore portatile di prossima generazione, l'Onan QG 2800i, che è del 62,7% più silenzioso della linea di prodotto precedente, migliorando di quasi il 50% il consumo di carburante.

Il meglio dell'innovazione

20 K HZ

L'ATC può testare e registrare dati acustici di precisione da 20 Hz a 20,000 Hz, l'intera gamma di riconoscimento uditivo umano.

2.000

Il design della struttura comprende più di 2000 cunei anecoici che rivestono l'interno della camera.

23 °C

Un sofisticato sistema di trattamento dell'aria muove 11 mm Btu/ora di calore residuo per mantenere sempre l'umidità al 50% e la temperatura a 23°C.

20

Lungo 105 piedi, largo 80 piedi e alto 36,5 piedi, l'ATC è abbastanza grande da ospitare fino a 20 scuolabus.

Collaboriamo con i leader dell'acustica

esperti del centro di tecnologie acustiche pronti per testare un gruppo elettrogeno cummins

Noi di Cummins vogliamo creare prodotti che vadano oltre la semplice soddisfazione dei requisiti acustici di base. Siamo orgogliosi di poter creare prodotti più sicuro per migliorare le vite dei nostri clienti. Se desiderate testare i vostri prodotti presso l'ATC, contattate subito il nostro laboratorio!