Applicazioni commerciali mobili
Veicoli mobili commerciali: i generatori Onan
Gruppi elettrogeni a diesel, benzina, gas naturale, LP, idraulici e PTO da 2 a 19 kW
I gruppi elettrogeni mobili commerciali Cummins possono aiutare a risolvere tutte le esigenze di alimentazione del veicolo. Cummins offre generatori di energia montati sul veicolo per:
- Veicoli di emergenza
- Veicoli per i servizi pubblici
- Veicoli di assistenza sanitaria mobile
- Veicoli lifestyle
- Unità espositive e di accoglienza
- Unità di catering e per il consumo
- Veicoli di trasmissione
- Veicoli da lavoro
- Veicoli per la pubblica amministrazione
- Veicoli militari
I rivenditori certificati Cummins, operanti nella generazione di energia, possono aiutare a offrire un sistema di alimentazione Cummins in grado di proteggere te e la tua azienda in un intervallo tra 2 kW a 19kW. I rivenditori Cummins, completamente qualificati e certificati, collaborano insieme a Cummins per fornire soluzioni di alimentazione complete. I rivenditori nell'ambito delle applicazioni mobili commerciali di Cummins collaborano strettamente insieme ai clienti per offrire un servizio completo, dalla consulenza iniziale alla fase di preventivo e proposta, fino all'installazione e alla messa in servizio, con assistenza e supporto tecnico per tutta la vita utile del generatore.
Stage V
Generatore per veicoli mobili commerciali QD5000/HDKBB Onan
Il QD5000 è un nodo per l'erogazione di energia chiave e affidabile per l'uso nelle applicazioni mobili, commerciali e residenziali. È conforme con l'ultima certificazione sulle emissioni Stage V. Questo generatore per veicoli mobili commerciali Onan viene fornito come pacchetto completo integrato per un'installazione facile e a basso costo, nonché con un silenziatore per una maggiore silenziosità e una minore rumorosità, vibrazione e durezza (NVH).
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000/HDKBB | 4.8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 (bagnato) |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato
Gamma di gruppi elettrogeni a diesel da 50 Hz
Diesel da 50 Hz
Serie silenziosa a diesel per applicazioni mobili commerciali (è richiesto radiatore in remoto)
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30.4 | 60 | 1 | 914 x 559 x 584 | 272 |
| QD9500 | 9.5 | 50 | 115/230 | 41.3 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47.8 | 62 | 1 | 1041 x 559 x 584 | 315 |
| QD13500 | 13.5 | 50 | 115/230 | 58.7 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 404 |
| QD17500 | 17.5 | 50 | 115/230 | 76.1 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82.6 | 63 | 1/3 | 1143 x 610 x 711 | 422 |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato
Specifiche del radiatore in remoto
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD7000 | 7 | 50 | 115/230 | 30.4 | 60 | 1 | 430 x 368 x 508 | 272 |
| QD9500 | 9.5 | 50 | 115/230 | 41.3 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD11000 | 11 | 50 | 115/230 | 47.8 | 62 | 1 | 520 x 410 x 570 | 315 |
| QD13500 | 13.5 | 50 | 115/230 | 58.7 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 404 |
| QD17500 | 17.5 | 50 | 115/230 | 76.1 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
| QD19000 | 19 | 50 | 115/230 | 82.6 | 63 | 1/3 | 595 x 410 x 682 | 422 |
Serie silenziosa a diesel per applicazioni mobili commerciali
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD5000 | 4.8 | 50 | 230 | 21 | 68 | 1 | 876 x 581 x 515 | 181 |
| QD8000 | 8 | 50 | 230 | 35 | 66 | 1 | 1053 x 621 x 686 | 370 |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato
Serie standard a diesel per applicazioni mobili commerciali
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 6.0 | 6 | 50 | 115/230 | 52,1/26,1 | 75 | 1 | 942 x 533 x 610 | 233 |
| SD 6.0 | 6 | 50 | 3 | 942 x 533 x 610 | 233 | |||
| SD 8.0 | 8 | 50 | 115/230 | 70/35 | 76 | 1 | 1003 x 533 x 662 | 236 |
| SD 8.0 | 8 | 50 | 3 | 1028 x 533 x 662 | 236 |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato
Gamma di gruppi elettrogeni a benzina ed LP da 50 Hz
Gamma a benzina ed LP da 50 Hz
Serie silenziosa a LP per applicazioni mobili commerciali
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A)* | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300 LP | 2.3 | 50 | 230 | 10 | 70 | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3300 LP | 3.3 | 50 | 115/230 | 28,7/14,3 | 68 | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato
Serie silenziosa a benzina per applicazioni mobili commerciali
| Modello | kW | Hz | Tensione | Amp | dB(A) | Fase | Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2300 a benzina | 2.3 | 50 | 230 | 10 | 70* | 1 | 559 x 417 x 330 | 57 |
| QG3600 a benzina | 3.6 | 50 | 115/230 | 31,3/15,7 | 68* | 1 | 775 x 523 x 417 | 83 |
| QG5800 a benzina | 5.8 | 50 | 230 | 25.2 | 68** | 1 | 853 x 563 x 425 | 132 |
*A 3 m, prima dell'installazione, a carico dimezzato **A3, installazione tipica, a pieno carico