Quadro elettrico di controllo
Cummins Power Generation è leader di settore nella progettazione dei quadri elettrici di controllo in parallelo più affidabili e avanzati. L'azienda utilizza la tecnologia PowerCommand® all'avanguardia per controllare e gestire in modo preciso le fonti così da garantire sempre l'alimentazione corretta per tutti i carichi.
Offriamo quadri elettrici in parallelo classificati UL 891 o UL 1558 per applicazioni da 208 a 600 volt e quadri elettrici di controllo in parallelo di media tensione che vanno da 3,3 kV a 27 kV.
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Cummins Power Generation realizza soluzioni di alimentazione in parallelo affidabili dagli inizi degli anni 1960 per un'ampia gamma di applicazioni. Nel 1995, Cummins Power Generation ha introdotto i primi controlli digitali PowerCommand® completamente integrati in tutta la sua gamma di gruppi elettrogeni commerciali. Questi sofisticati controlli costituiscono l'unica piattaforma completamente integrata del settore, che combina le funzioni di controllo e protezione del motore e dell'alternatore in un unico sistema affidabile.
I sistemi in parallelo digitali PowerCommand® di Cummins Power Generation offrono una funzionalità maggiore e controlli più resistenti rispetto a qualsiasi altro sistema in parallelo a oggi disponibile. Grazie all'uso di blocchi di controllo standard con componenti testati su prototipi, questi sistemi offrono le caratteristiche e le prestazioni di cui hai bisogno. Il cuore di un sistema in parallelo Cummins è un Digital Master Control (DMC) PowerCommand®, progettato per interfacciarsi direttamente con i controlli in parallelo e con gli interruttori di trasferimento Cummins.
Il DMC è progettato per applicazioni in parallelo a bassa o media tensione, isolate e di pubblica utilità, fornendo funzionalità e controllo a livello di sistema.
Bassa tensione
sistemi di controllo dell'alimentazione

Media tensione
sistemi di controllo dell'alimentazione

Panoramica delle caratteristiche:
Caratteristiche e vantaggi
- Interfaccia intuitiva per l'operatore del sistema per la configurazione, il monitoraggio, la registrazione dei dati e la diagnostica del sistema
- Gestione del carico
- Bus di controllo del carico, singolo o multiplo
- VAR/Controllo del fattore di potenza
- Rete principale di rete, generatore principale, messa in parallelo del generatore, controllo degli interruttori e controllo dell'alimentatore
- Sistema di rete in parallelo, limatura del picco/carico di base, import/export
- Transizione in parallelo estesa, con inizio lento o chiusura accelerata
- Prova del sistema, con o senza carico
- Controllo dei banchi di carico
- Sequenze d'esercizio da semplici a complesse
- Gestione e controllo delle microreti tra cui impianti fotovoltaici, BESS, idroelettrici, eolici e dei generatori
- Gestione e controllo CHP (cogenerazione di energia elettrica e termica)
- Gestione e controllo dell'equilibrio dell'impianto
- HMI remoti
- Modbus TCP/IP, RTU, BACnet, IEC 61850 e DNP3
Il supporto giusto, esattamente dove ce n'è bisogno. Con la più ampia presenza del settore per l'assistenza globale e locale, Cummins possiede, istruisce e controlla una di distributori propri. Avrai sempre un contatto diretto con le persone che conoscono meglio le soluzioni Cummins.