Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 113 - 180 | 141 - 225 |
| Alimentazione di riserva | 125 - 200 | 156 - 250 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Panoramica
I gruppi elettrogeni Cummins sono sistemi di generazione di energia completamente integrati che offrono prestazioni ottimali e affidabilità per applicazioni fisse di riserva.
Motore per impieghi gravosi: il robusto motore Cummins QSB7 industriale a 4 tempi offre potenza affidabile, basse emissioni e una risposta rapida alle variazioni di carico.
Alternatore: alternatori di diverse misure offrono capacità di avviamento del motore selezionabili con avvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e capacità di cortocircuito con eliminazione dei guasti.
Sistema di controllo: il controllo elettronico PowerCommand® 1.1 è di serie e fornisce un'integrazione, un monitoraggio e un controllo totale del sistema del gruppo elettrogeno.
Caratteristiche e vantaggi
- Motore: il robusto diesel industriale a 4 tempi offre una potenza affidabile e una risposta rapida alle variazioni di carico.
- Alternatore: alternatori di diverse misure offrono capacità di avviamento del motore selezionabili con avvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e capacità di cortocircuito con eliminazione dei guasti.
- Controller - Il controllo elettronico PowerCommand® 1.1 è di serie e fornisce un'integrazione totale del sistema del gruppo elettrogeno, tra cui l'avvio/arresto automatico a distanza, la regolazione precisa della frequenza e della tensione, la visualizzazione di allarmi e messaggi di stato, la misurazione delle uscite, l'autospegnimento in caso di rilevamento di un guasto e la conformità alla normativa NFPA 110 livello 1.
- Aperto e in cabinato: rivestimenti opzionali in alluminio SL1 e SL2 protetti dalle intemperie e con attenuazione del suono, in grado di resistere a carichi di vento di 180 MPH.
- Performance (LAT): il pacchetto di raffreddamento standard garantisce un funzionamento affidabile fino a una temperatura ambiente di 50 °C (122 °F).
- Serbatoio di carburante - I serbatoi di carburante a doppia parete sono disponibili come optional e offrono soluzioni economiche e flessibili per soddisfare gli ampi requisiti imposti dalle normative sui serbatoi di carburante diesel.
- Conformità alle emissioni: EPA T2
- Sollevamento e logistica: Aperto - peso bagnato del gruppo: 1470kg (3240lbs), In cabinato - peso bagnato del gruppo: 1600kg (3527lbs)-1665kg (3671lbs)
- Attenuazione acustica: rivestimenti in alluminio SL1 e SL2 opzionali, protetti dalle intemperie e con attenuazione acustica, in grado di resistere a carichi di vento di 180 MPH.
- Vernice: verde o arenaria
- Batteria: capacità della batteria: 2 x 850 ampere per batteria a temperatura ambiente di 0 celsius (32 farenheit)
- Caricabatterie: 100 ampere
- Riscaldatore del liquido refrigerante : <4 °C (40 °F) - clima freddo <-18 °C (0 °F) - freddo estremo
- Affidabilità Cummins: Standby: 2anni/1000 ore Prime: 1anni/ore illimitate 3 e 5 anni di garanzia in standby