Onan QG 2800i / 2500i LP

Il nuovo Onan QG 2800i / 2500i LP è un generatore a benzina ad alta efficienza che riduce i livelli di rumore e vibrazioni e offre un sistema EFI senza ritorno per migliorare le prestazioni.

Frequenza

60 Hz

Certificazione

EPA Tier 3

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Generatori per motorhome e camper
ONAN QG 2800i
 

Furgone nella foresta di notte

 

Caratteristiche

 

  Caratteristiche Vantaggi
Vibrazioni e rumore Generatore a velocità variabile Rumore e vibrazioni ridotti e minore consumo di carburante
Montaggio con isolamento a tre punti e accoppiamento flessibile integrato sul silenziatore Riduce le vibrazioni percepite all'interno del camper
Manutenzione e funzionamento Monitoraggio del livello dell'olio e della pressione Non è necessario il controllo quotidiano dell'olio
Capacità dell'olio superiore del 40% Aumentata capacità di raffreddamento
Controllo dell'inverter Evita la seccatura del salto degli interruttori
Iniezione elettronica del carburante Nessuna verniciatura del carburatore, funzioni di monitoraggio del generatore sui pannelli OEM di visualizzazione dello stato 
Carburante ed efficienza Velocità variabile Rallenta il generatore per migliorare l'efficienza del carburante e moderare i carichi operativi
Sensosri di temperatura dell'inverter e dell'olio Spegnimento del generatore per proteggere l'apparecchiatura se l'olio o l'inverter superano la soglia raccomandata
9% più leggero rispetto al modello precedente Aumenta la capacità di carico
Disponibili modelli a gas o PL (propano) Consente flessibilità nel carburante e può eliminare la necessità di serbatoi di carburante alternativi

Caratteristiche e vantaggi

  • Il funzionamento a velocità variabile controllato da computer adatta la velocità del motore alla richiesta di carico, riducendo al minimo il livello di rumorosità e le vibrazioni
  • Modelli a PL e benzina con iniezione elettronica
  • Non è necessaria la linea di ritorno del carburante - benzina con iniezione elettronica
  • Modello EVAP per applicazioni specifiche
  • Qualità elevata dell'alimentazione elettrica con uscita elettrica invertita per carichi sensibili del camper (RV).
  • Possibilità di comunicazioni J1939
  • Aumentata capacità di olio, ridotto consumo di olio, interruttore di spegnimento in caso di livello basso dell'olio, sensore alta temperatura dell'olio, tra un cambio dell'olio e l'altro non è necessario controllare l'olio.
  • I gruppi elettrogeni più silenziosi in questa categoria dimensionale.
  • Completamenre protetto con silenziatore, installazione facile e veloce. 
  • Garanzia limitata di 3 anni
  • Basso consumo di carburante
Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
Tipo di carburante
Tensione
Amplificatori
Fase
Giri/min
Watt
2.8HGLAA-8302A
60
Gas
120
23.3
1
2445 - 2900
2800
2.8HGLAA-8303A
60
Gas
120
23.3
1
2445 - 2900
2800


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.