KTAA19 per applicazioni industriali commerciali

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 460 - 500 575 - 625
Alimentazione di riserva 505 - 550 631 - 688

Certificazione

N/A

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Generatori industriali commerciali
Immagine del KTAA19
Specifiche
  • Motore: motore della serie Cummins KTA19
  • Tipo: a quattro tempi, con raffreddamento ad acqua, con turbocompressore e post-raffreddamento aria ad aria.
  • Struttura: albero a gomiti in acciaio fuso, biella, blocco cilindri in ghisa.
  • Sistema di raffreddamento: pompa di ricircolo dell'acqua integrata e termostato che migliora l'efficienza operativa del motore.
  • Filtro: filtro ad alta precisione della serie Cummins Fleetguard.
  • Alternatore: alternatore della serie Stamford HC.
  • Tipo: campo magnetico rotante, cuscinetto singolo, 4 poli, brushless, struttura a prova di gocciolamento, secondo quanto disposto da GB755, BS5000 e IEC34-1.
  • Statore: struttura con scanalatura conica, avvolgimenti con passo da 2/3, soppressione efficace della distorsione della forma d'onda della terza corrente armonica e tensione in uscita a carico non lineare.
  • Rotore: disco di azionamento flessibile, collegato direttamente al motore e ammortizzatore ad avvolgimento che riduce l'oscillazione parallela.
  • Sistema di raffreddamento: ventola centrifuga ad azionamento diretto.
  • SIstema di controllo: sistema di controllo PowerCommand® basato su microprocessore.
  • Protezione da corto circuito: interruttore Schneider, protezione brevettata AmpSentryTM e dispositivo di controllo PowerCommand®.
  • Telaio di base: telaio di base in acciaio imbullonato, con montaggio A/V, struttura sismica complessa e serbatoio dell'olio nella parte inferiore.
  • Radiatore: radiatore standard montato sul gruppo elettrogeno.
  • Accessori standard: gomito di scarico, soffietti di scarico e silenziatore di scarico, ecc.
  • Garanzia
Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
kW / kVA primari
kW / kVA di riserva
Tipo di carburante
C640 D5
50
460 / 575
505 / 631
Diesel
C690 D5
50
500 / 625
550 / 688
Diesel


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.