GTA38 per applicazioni industriali commerciali

Frequenza

60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione di riserva 635 - 690 793 - 862

Certificazione

N/A

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Generatori industriali commerciali
Generatore gta38
Specifiche
  • Motore Cummins per utilizzo intenso: robusto motore industriale a scoppio a 4 tempi che eroga alimentzione elettrica affidabile, a basse emissioni e con risposta rapida alle variazioni di carico. 
  • Alternatore: alternatori di dimensioni diverse per offrire possibilità di scelta sulle capacità di accensione del motore a bassa reattanza, avvolgimenti con passo da 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e possibilità di rimozione del corto circuito. Il sistema di isolamento elettrico dell'alternatore è riconosciuto come UL1446.
  • Sistemi di controllo - Il comando elettronico PowerCommand® è una dotazione standard e consente l'integrazione totale con sistema del gruppo elettrogeno, compresi l'avvio e l'arresto automatico, la regolazione fine della tensione, la visualizzazione dei messaggi di allarme e di stato, le misurazioni in uscita e l'arresto automatico in caso di rilevamento di un guasto.  Il controllo PowerCommand® è inserito nell'elenco UL508.
  • Sistema di raffreddamento: il pacchetto del sistema di raffreddamento consente un funzionamento affidabile ai livelli nominali di potenza fino a una temperatura ambiente di 104 °F ambient temperature.
  • Strutture di contenimento: disponibili involucri protettivi resistenti alle intemperie con abbattimento del rumore.
  • Norme: i generatori sono progettati, costruiti e testati per la conformità con le norme UL, NFPA, ISO e IEC. L'alternatore è certificato per CSA 22.2. I controlli sono CSA C282-M1999 e 22.2 No.14 M91. Il comando PowerCommand® è inserito nell'elenco UL508.
  • Garanzia
Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
kW / kVA di riserva
Tipo di carburante
C635N6
60
635 / 793
Gas naturale
C690N6
60
690 / 862
Gas naturale


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.