Frequenza
50 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 480 | 600 |
Disponibilità del prodotto
India
Frequenza
50
Livelli di emissione
India CPCB IV+
Modello del motore e tipo di carburante
QSK19-G30 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Tipo di prodotto
Diesel 50Hz
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Alimentazione primaria
480 kW
600 kVA