Frequenza
50 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 6 | 7.5 |
| Alimentazione di riserva | 6.6 | 8.3 |
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, America Latina
Frequenza
50
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
X1.3-G2 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 50Hz
Tipo di protezione
Senza alloggiamento
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Alimentazione primaria
6 kW
7,5 kVA
Alimentazione di riserva
6,6 kW
8,3 kVA