C550N6

Frequenza

60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione di riserva 550 688

Disponibilità del prodotto

America del Nord
Generatore Cummins GTA38

Frequenza

60

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

GTA38E - Gas naturale

Valore nominale

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Gas naturale 60Hz

Tipo di protezione

Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici

Senza alloggiamento

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Alimentazione di riserva

550 kW

688 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede