Frequenza
50 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 1200 | 1500 |
| Alimentazione di riserva | 1340 | 1675 |
| Centro elaborazione dati continuo | 1200 | 1500 |
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina
Frequenza
50
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
KTA50-GS8 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 50Hz
Tipo di protezione
Senza alloggiamento
Container ISO
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Alimentazione primaria
1200 kW
1500 kVA
Alimentazione di riserva
1340 kW
1675 kVA
Centro elaborazione dati continuo
1200 kW
1500 kVA