Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 1286 | 1608 |
| Alimentazione di riserva | 1545 | 1931 |
| Centro elaborazione dati continuo | 1286 | 1608 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
KTA50-G9 - Diesel
Valore nominale
Centro elaborazione dati continuo
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Container ISO
Senza alloggiamento
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Alimentazione primaria
1286 kW
1608 kVA
Alimentazione di riserva
1545 kW
1931 kVA
Centro elaborazione dati continuo
1286 kW
1608 kVA