Frequenza
Tipo di carburante
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 20 - 32 | 26 - 40 |
| Alimentazione di riserva | 22 - 36 | 28 - 45 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Efficienza più silenziosa
La Serie X ha tutta la forza e l'affidabilità che il settore dei gruppi elettrogeni si aspetta dalla gamma G-Drive, ma in un gruppo più piccolo, più leggero e più economico. Con l'iniezione diretta per prestazioni più pulite, silenziose ed efficienti, una struttura molto compatta e una dissipazione del calore estremamente bassa, tutti i motori di questa serie offrono un grado elevato di flessibilità nell'installazione.
Caratteristiche e vantaggi
La Serie X è costruita per durate, con un blocco in ghisa concepito per durata e affidabilità. Elementi strutturali:
- pompa in linea a iniezione diretta Bosch per consumare il carburante in modo più pulito e più efficiente;
- blocco "parent bore" con basamento profondo e rigido e nervatura ottimizzata per potenziare la solidità e ridurre la rumorosità;
- impianto elettrico a 12 volt di serie, con avviatore, alternatore e solenoide per il carburante;
- singolo filtro avvitabile per l'olio e filtro per il carburante.
Progettazione integrata
I prodotti Coolpac sono forniti completi e dotati in fabbrica di pacchetto di raffreddamento e filtro dell'aria per un pacchetto di potenza completo. Ciascun componente è stato specificamente sviluppato e rigorosamente testato per i prodotti G-Drive, assicurando prestazioni, durata e affidabilità elevate.
Assistenza e supporto
I prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.