QSZ13 Diesel

Frequenza

60, 50 Hz

Tipo di carburante

Diesel
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 291 - 459 364 - 574
Alimentazione di riserva 331 - 501 414 - 627

Certificazione

EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft, EU Stage II

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

G-Drive - Frantumazione / Estrazione mineraria
G-Drive - Intermodalità
G-Drive - Torri di illuminazione
G-Drive - Set cinematografici
G-Drive - Petrolio e gas
G-Drive - Alimentazione primaria
G-Drive - Settore ferroviario
G-Drive - Noleggio
G-Drive - Alimentazione di riserva
G-Drive - Saldatura
Motore G-Drive QSZ13Diesel

Prestazioni elevate per applicazioni dure.

Il motore QSZ13 è stato sviluppato utilizzando le esclusive  capacità interne di Cummins, adattando le tecnologie principali nell' elettronica, nei sistemi di alimentazione, nella turbocompressione, nel filtraggio e nelle emissioni. Il motore QSZ13 ha basse soglie di declassamento per temperatura per temperatura e altitudine, insieme al sistema di raffreddamento con capacità ambientale 50C  consene a questi motori di fornire le migliori prestazioni nelle condizioni più difficili.

Caratteristiche e vantaggi

Progettazione Coolpac integrata - I prodotti vengono forniti completi di pacchetto refrigerante e filtro dell'aria per un gruppo elettrogeno completo. Come opzione è disponibile un filtro dell'aria per impieghi gravosi.

Motore a doppia velocità con elettronica ad autorità completa - Il monitoraggio avanzato del mootre, la diagnostica, la protezione e il controllo, combinati con l'impianto di alimentazione XPI capace di multiple iniezioni a pressioni estreme, riducono le emissioni, migliorano il risparmio di carburante, abbassano la rumorosità e aumentano le prestazioni del motore.

Impianto di filtrazione del carburante Il sistema di filtrazione del carburante a tre stadi offre alti livelli di protezione dalle contaminazioni di polvere, sporcizia e acqua.

Controlli - Dotata di un'interfaccia di generazione elettrica (PGI) per migliorare le emissioni, la rete di comunicazioni basata su CAN e accettata dalla normativa di settore SAE J1939 fornisce una protezione avanzata del motore, assicurando una connettività più veloce e una capacità superiore di ricerca dei guasti.

Sfiatatoio del basamento Il design dello sfiatatoio a impatto variabile brevettato da Cummins e il filtro a coalescenza rimuovono le emissioni come richiesto dai regolamenti, con l'ulteriore vantaggio di eliminare le gocce e la nebulizzazione dell'olio, tenendo pulito l'ambiente circostante.

Costi operativi ridotti - Intervalli prolungati fra le sostituzioni di olio e filtro.

Servizio e assistenza I prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.

Modello generatore Hz Alim. primaria kVA/kW Alim. riserva kVA/kW Giri/min Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche
QSZ13-G5 60 505 / 404 558 / 446 1800 Diesel EU Stage II PDF
QSZ13-G5 50 456 / 365 520 / 416 1500 Diesel EU Stage II PDF
QSZ13-G7 50 407 / 325 464 / 371 1500 Diesel Euro IIIA, EPA Livello 3 PDF
QSZ13-G7 60 450 / 360 507 / 406 1800 Diesel Euro IIIA, EPA Livello 3 PDF
QSZ13-G6 50 364 / 291 414 / 331 1500 Diesel Euro IIIA, EPA Livello 3 PDF
QSZ13-G6 60 394 / 315 448 / 359 1800 Diesel Euro IIIA, EPA Livello 3 PDF
QSZ13-G10 50 520 / 416 568 / 454 1500 Diesel Non regolamentato PDF
QSZ13-G11 60 574 / 459 627 / 501 1800 Diesel Non regolamentato PDF

Per proteggere la salute pubblica e conservare le risorse naturali del pianeta, la legislazione dell'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e le agenzie di regolamentazione del'Unione Europea (UE) hanno, nell'ultimo decennio, richiesto la riduzione dei contaminanti prodotti dai motori diesel, come gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e i particolati (PM).

Nello stesso perioro Cummins Inc. è stata all'avanguardia nel passaggio per soddisfare tali nuove normative, diventando:

  • il primo fabbricante a introdurre sul mercato alcuni prodotti conformi EPA Livello 2 e Livello 3 in anticipo rispetto alla scadenza di legge;
  • il primo fabbricante a introdurre in Europa i motori diesel per generatori Euro IIIA;
  • il leader nelle soluzioni innovative per le emissioni, focalizzate principalmente sulle migliorie alla progettazione interna dei cilindri, al fine di eliminare la maggior parte degli NOX, HC e PM ancor prima che si formino.

Il risultato è che i nostri motori diesel non solo sono molto puliti, ma conservano anche tutti i vantaggi in termini di prestazioni senza le strategie di trattamento post-scarico che aumentano i costi e complicano la manutenzione per gli utilizzatori.

Motori G-drive

  • Motori di media gamma (1,3 - 9 l) e potenza (da 16 a 476 hp) che costituiscono la linea più ampia conforme al Livello 3 e riducono ulteriormente i livelli di NOx del Livello 2 del 38%.
  • Motori adatti agli impieghi gravosi (11 - 15 l) con potenza da 415 a 755 hp per le attività commerciali.
  • Motori ad alta potenza (19 - 78 l) da 675 a 3700 hp sia a 1500 sia a 1800 giri/min, progettati per soddisfare i requisiti di emissioni Livello 2/Euro II per elettronica e diagnostica, motori base e turbocompressi, cilindri di potenza e impianti di alimentazione.

Cummins Power Generation offre i migliori piani di garanzia e di garanzia estesa del settore. Cummins Power Generation e le sue officine autorizzate per le riparazioni in garanzia:

  • supportano i prodotti Cummins Power Generation;
  • riparano tutti i guasti risultanti da difetti nei materiali o nella fabbricazione di Cummins Power Generation oppure dispongono il servizio di garanzia OEM nel caso dei componenti di altri fabbricanti;
  • offrono il vantaggio di una copertura immediata;
  • trattano tutti i clienti in modo equo e uniforme.

Per informazioni specifiche sulla tua garanzia, o per maggiori informazioni sulle nostre garanzie , contatta il distributore più vicino.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.