Imbarcazione da lavoro 2025

Data
3 dicembre - 5 dicembre 2025
Luogo

Centro congressi Ernest N. Morial
900 Convention Center Blvd
70130 LA
Stati Uniti

Applicazione
Imbarcazione da lavoro lungo una via d'acqua


 

La nostra gamma di prodotti

Motore QSK38

Motore applicato

QSK38 EPA Tier 4

Il Cummins QSK38 EPA Tier 4 eroga 1,000 - 1,500 hp di potenza V12 affidabile per le operazioni più impegnative nel settore marittimo. Costruito per il servizio continuo, combina l'efficienza del carburante con la tecnologia avanzata delle emissioni per soddisfare gli standard più recenti e mantenere le flotte in movimento.

Motore X15

Motore applicato

X15

Il Cummins X15 offre prestazioni affidabili da 450-600 CV ai segmenti marini, offrendo una potenza costante su indici di velocità variabili e fissi. Con particolare attenzione alla durata e alla facilità di manutenzione, soddisfa i requisiti EPA Tier 3 per garantire operazioni efficienti e conformi.

Notizie dal settore marittimo Cummins

Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha annunciato oggi l’approvazione dell’intera gamma di motori diesel ad alta potenza, in tutte le potenze nominali, per l’utilizzo con carburanti paraffinici non miscelati (EN15940), spesso indicati come diesel rinnovabile, tra cui l’olio vegetale idrogenato (HVO).

L'azienda australiana di ingegneria navale Birdon, in occasione della recente Land Forces Expo di Melbourne, è stata premiata per essere stata nominata progettista preferenziale della Landing Craft Medium dell'esercito australiano.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha annunciato oggi l'approvazione in linea di principio (AIP) del DNV per i suoi motori QSK60 pronti per il metanolo. IMO II e IMO III, disponibili a partire da 2000 - 2700 CV (1491 - 2013 kW).

Tecnologie bridge

Le tecnologie bridge Cummins colmano il divario tra i risultati concreti e quelli che è possibile ottenere. Con molteplici percorsi tecnologici per la riduzione del carbonio, ti forniamo gli strumenti per raggiungere ciò che è possibile. E con il miglior servizio e supporto del settore basato su oltre un secolo di fiducia, possiamo guidarti, indipendentemente dal percorso che sceglieremo.

Alimenta la tua flotta con HVO

Scopri come il diesel rinnovabile si adatta al tuo percorso. Consulta l'infografica per conoscere tutti gli approfondimenti chiave.

Il futuro dell'alimentazione: cos'è il biodiesel

Rafforza la tua posizione a favore della riduzione delle emissioni di carbonio a breve termine. Dai un'occhiata all'infografica sul biodiesel per saperne di più.

Parla con il team

Se hai domande prima dello spettacolo o vuoi incontrare il team Cummins presente, compila il modulo sottostante e ti contatteremo.