X10
Il prossimo motore da lavoro
La nostra prossima evoluzione in termini di potenza e prestazioni con 320 - 450 cavalli e 1000 - 1650 lb-ft di coppia. Preparati per il motore sviluppato per affrontare le sfide più difficili e alimentare il tuo successo per gli anni a venire.
Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Perché scegliere l'X10? Questo motore è progettato per darti il massimo:
Resistenza
Progettata con componenti costruiti per un X15, la robusta architettura dell'X10 è pensata per affrontare i lavori più difficili.
Affidabilità
Costruito per durare, riducendo al minimo i tempi di fermo e fornendo affidabilità alla tua flotta.
Sostenibilità
Progettato pensando alla sostenibilità, l'X10 riduce il consumo di carburante, contribuendo a un futuro più pulito e sostenibile.
Versatilità
Dalla costruzione al transito, l'X10 offre versatilità, soddisfacendo le esigenze di diverse applicazioni.
Potenza per prestazioni ottimali
Preparati per il prossimo livello di prestazioni. Guarda il video per scoprire come il motore Cummins X10 è costruito per alimentare la tua flotta, offrendo resistenza, affidabilità e innovazione per ogni lavoro.
Caratteristiche principali del motore Cummins X10
Il Cummins X10 è progettato e costruito per soddisfare le normative future, pur conservando la leggendaria affidabilità e durata dei modelli L9 e X12.
Fai clic sulle funzionalità dell'X10 per saperne di più.
Dettagli sul motore Cummins X10
| Categoria | Dettaglio | |
|---|---|---|
| Applicazioni | Veicoli professionali, allestitori, raccolta e consegna, veicoli di emergenza, veicoli ricreativi, trasporto regionale e trasporto pubblico | |
| Sostituisce | Piattaforme motore L9 e X12 | |
| Cavalli |
Autocarri medi fino a 380 cavalli Autocarri pesanti fino a 450 cavalli |
|
| Coppia massima |
Autocarri medi fino a 1.250 lb-ft Autocarri pesanti fino a 1.650 lb-ft |
|
| Potenza frenante integrata |
Autocarri medi fino a 300 cavalli Autocarri pesanti fino a 450* cavalli |
|
| Cilindrata | 10 litri | |
| Risparmio di carburante rispetto a L9 | Miglioramento fino al 4% | |
| Risparmio di carburante rispetto a X12 | Miglioramento fino al 2% | |
| Peso rispetto a X12 | Circa 100 libbre più leggero | |
| Piattaforma | Cummins HELM™ (la prima piattaforma indipendente dal tipo di carburante del settore progettata per diesel, gas naturale e idrogeno) | |
| Conformità alle emissioni | Soddisfa le normative sulle emissioni 2027 | |
| Potenza alla presa di forza | 590 lb-ft in continuo e fino a 664 lb-ft in intermittente | |
| Configurazioni della presa di forza | Presa di forza anteriore (FEPTO) e presa di forza posteriore (REPTO) | |
| Connettività | Hardware di elaborazione intelligente Acumen® con calibrazione over-the-air e aggiornamenti software | |
| Strumenti digitali | Monitoraggio della manutenzione con sensori virtuali per la diagnostica predittiva | |
| Disponibilità | America del Nord | |
| Turbocompressore | VGT per impieghi gravosi di 7a generazione di Cummins Turbo Technologies | |
| ECM | Cummins ECM3550 con sicurezza, sicurezza informatica e funzionalità software potenziate | |
| Post-trattamento | Twin Module 2027 con alternatore azionato a cinghia da 48V | |
| Filtri | Filtri lubrificante e carburante a cartuccia | |
| Design del cilindro | Camicia cilindro di tipo umido | |
| Ventilazione del basamento del motore | Sistema di ventilazione chiuso del basamento (CCV) |
Domande frequenti
L'X10 è un motore per impieghi gravosi di media cilindrata progettato per garantire prestazioni da lavoro pesante in un formato di medie dimensioni. Sostituisce entrambe le piattaforme di motori L9 e X12 e offre un nuovo livello di prestazioni, durata ed efficienza per i clienti del settore dei veicoli pesanti e medi. Scopri di più
Con una potenza fino a 450 cavalli e una coppia di 1,650 lb-ft, l'X10 offre ai clienti la potenza necessaria per affrontare i lavori più impegnativi. I valori per impieghi medi raggiungono fino a 380 CV e 1.250 lb-ft di coppia. Scopri di più
L'X10 è progettato per affrontare un'ampia gamma di lavori impegnativi. Le applicazioni comuni includono veicoli speciali, allestimenti personalizzati, ritiro e consegna, veicoli di emergenza, veicoli ricreativi, trasporto regionale e trasporto pubblico. Scopri di più
Sì, a seconda dell'applicazione, l'X10 è progettato per sostituire sia l'L9 che alcune potenze nominali dell'X12, offrendo prestazioni comparabili in un pacchetto più leggero ed efficiente. Con una potenza fino a 450 CV e una coppia di 1.650 lb-ft, consente ai clienti di effettuare la transizione con fiducia. Per potenze superiori o applicazioni più impegnative che vanno oltre la gamma X10, l'X15 rimane la scelta giusta. Scopri di più
Rispetto all'X12, l'X10 è significativamente più leggero, il che significa maggiore carico utile, migliore risparmio di carburante e maggiore flessibilità di configurazione. I filtri a cartuccia consentono di sostituire il materiale filtrante singolarmente anziché sostituire l'intera unità, contribuendo a ottimizzare i costi di manutenzione. Lo spegnimento automatico del motore riduce il consumo di carburante superfluo e l'usura del motore durante i periodi di inattività prolungati. Scopri di più
Innovazione, tecnologia e servizi
Cummins HELM™ è la prima serie di piattaforme motore del settore che consente ai clienti di scegliere il tipo di carburante più adatto alle loro esigenze. La serie X10 fa parte del progetto di innovazione che continua a guidare non solo la nostra azienda, ma anche il nostro settore verso un futuro migliore.