Turbo diesel Cummins rigenerato

Dona nuova vita al tuo autocarro di fiducia, grazie a un motore originale rigenerato Cummins 5.9L o 6.7L, offerti in esclusiva da Mopar®.

I motori Mopar® Reman 5.9L/6.7L Turbo Diesel sono motori Cummins rigenerati da Cummins ReCon®  

 

Mopar® Reman è un prodotto originale Cummins

  • Una soluzione senza sorprese, efficiente in termini di costi, che rimette in strada rapidamente il tuo autocarro Ram alimentato da Cummins.
  • Si potrà godere della massima tranquillità, sapendo che il proprio motore rigenerato è specificatamente progettato e testato per il proprio pick-up.
  • Supportato da una garanzia di 2 anni/100k miglia e un nuovo listino prezzi revisionato da Mopar®

Per informazioni su prezzi e disponiblità dei motori rigenerati Cummins 5.9L e 6.7L Turbo Diesel, rivolgersi al proprio rivenditore FCA statunitense.

 

Trova un rivenditore Mopar

Potenza

325 - 385 CV 242 - 287 kW

Coppia

610 - 930 lb-ft 827 - 1261 N•m

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Rimotorizzazione
Pick-up
Turbo diesel Cummins rigenerato

Motore rigenerato Cummins 6.7L Turbo Diesel

Un retaggio:

Il Cummins 6.7L Turbo Diesel porta avanti il suo retaggio negli autocarri pesanti Ram, grazie a questa soluzione rigenerata. Il Cummins 6.7L Turbo Diesel, rigenerato in fabbrica, è oggi disponibile per gli autocarri pesanti Ram, offerto in esclusiva dai rivenditori autorizzati Mopar® locali.

 

Anno del modello Applicazione Tipo di motore Codice ricambio Reman
2007.5 Pick-up Motore completo R8310893AA*
2008-2009 Pick-up Motore completo R8310896AA*
2009-1010 Autocabinati Motore completo R8310894AA*
2010 Pick-up Motore completo R8310896AA*
2011-2012 Autocabinati Motore completo R8310895AA*
2011-2012 Pick-up Motore completo R8310898AA*
2013-2018 Autocabinati Motore completo R8071551AA*
2013-2018 Pick-up Motore completo R8071553AA*

*Cablaggio e centralina motore non inclusi

Motore rigenerato Cummins 5.9L Turbo Diesel

Una leggenda:

Il Cummins 5.9L Turbo Diesel resta un fonte di alimentazione vitale per il proprio pick-up. Il Cummins 5.9L Turbo Diesel, rigenerato in fabbrica, è disponibile per autocarri pesanti Ram, offerto in esclusiva dai rivenditori locali autorizzati Mopar®.

 

Anno del modello Applicazione Tipo di motore Codice ricambio Reman
1998 Pick-up 5.9L 12V Reman completo R8464881AA*
2004.5-5.5 Pick-up 5.9L 24V Reman completo R8453521AA*
2006 Pick-up 5.9L 24V Reman completo R8416637AA*
2007 Pick-up 5.9L 24V Reman completo R8416636AA*

*Cablaggio e centralina motore non inclusi

Specifiche

Scegli la soluzione migliore per il tuo pick-up

Motore completo

Di cosa si tratta: un motore completo è un motore completamente assemblato, rigenerato con gli standard esatti e costruito su una linea di assemblaggio Cummins ReCon®. Questi motori pronti per l'installazione includono le ultime migliorie nel design e nei materiali, e ogni singola unità è testata a caldo per garantire prestazioni e qualità.

Quando sceglierlo: se si intende sostituire interamente il proprio motore, questa è la scelta giusta. I motori sono costruiti alle specifiche di fabbrica di Cummins e sono supportati dalla migliore garanzia del settore. La sostituzione del motore, in genere, richiede solamente un paio di giorni, dalla diagnosi al completamento, riportando l'autocarro in strada molto rapidamente. I motori rigenerati Cummins offrono inoltre un valore maggiore grazie alla migliore efficienza del carburante, a costi di manutenzione più bassi ed a emissioni ridotte, rispetto ai motori che vengono solitamente riparati, nonché a un miglior potenziale prezzo di rivendita del veicolo.

Long Block

Di cosa si tratta:  un long block include blocco motore ed elementi rotativi interni (albero a gomiti, pistoni e bielle/cuscinetti)

Quando sceglierlo: in situazioni in cui gran parte dei componenti esterni sono ancora utilizzabili, un long block rigenerato può essere un'alternativa interessante. Costruito con gli stessi standard dei motori rigenerati, la soluzione lonk block consente di riutilizzare i componenti esterni, quali turbocompressore, pompa a spostamento diretto, cablaggi, pompa di alimentazione del carburante e conduzioni del carburante.

Short Block

Di cosa si tratta:  uno short block include blocco motore, manovella, bielle, cuscinetti principali e reggispinta. 

Quando sceglierlo: nel caso in cui un blocco motore mostri un'usura elevata o danni significativi, un short block rappresenta un'ottima soluzione. Questa soluzione consente il massimo riutilizzo dei componenti, inclusa la testata del motore.

Per una lista dettagliata dei codici dei ricambi e una comparazione tra i prodotti Long Block e Short Block:

Visualizza la tabella di comparazione



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Efficienza
Prestazioni

o