Motore diesel a 6 cilindri e 4 cicli in linea
| Alesaggio |
6,69 in (170 mm) |
| Tempo |
6,69 in (170 mm) |
| Cilindrata |
23 L (1404 pollici cubi) |
| Potenza del motore* |
760-950 hp (567-708 kW) |
| Aspirazione |
Turbocompresso/raffreddato con scambiatore |
| Peso impianto di frantumazione** |
6000 lb (2.722 kg) |
| Capacità del refrigerante |
12.2 gal (46.2 l) |
| Capacità dell'olio lubrificante |
13,7 gal (52L) |
| Rotazione |
Oraria (osservando dalla parte anteriore del motore) |
* Dipendente dai valori nominali
** Il peso è approssimativo e varia in base alle opzioni.
Prestazioni
Nelle applicazioni per il petrolio e il gas, l'affidabilità è tutto. È qui che il tempo di attività e la produttività superiori del QSK23 fanno la differenza.
L'affidabilità rende il motore QSK23 la scelta giusta. Ogni volta. La sua configurazione Inline-6 offre fino a 950 hp (708 kW) per gestire facilmente fattori di carico elevati.
Quindi, sia che tu stia configurando nuove apparecchiature o ripotenziando un'unità esistente, il QSK23 è il modo migliore per migliorare prestazioni, produttività e profitti.
Progettato per il mercato della manutenzione dei pozzi, il QSK23 offre un'affidabilità eccezionale e un basso costo di esercizio.
Il suo impianto di alimentazione a iniezione ad alta pressione (HPI) si traduce in una combustione più completa per una risposta del motore superiore lungo l'intera curva di potenza e il consumo di carburante più basso della sua categoria. Il suo design compatto ed equilibrato a sei cilindri in linea e la comprovata durata nei pozzi più difficili lo rendono un'ottima scelta per ripotenziare motori a V di cilindrata simile.
I pistoni in ghida duttile monopezzo e la robusta testata del cilindro lavorano per migliorare la durata e l'affidabilità a lungo termine. Un blocco in ghisa monopezzo, un albero a gomiti in acciaio forgiato e un albero a camme di grande diametro assicurano prestazioni lunghe e affidabili tra una revisione e l'altra, con la possibilità di più cicli di ricostruzione.
Con valori nominali da 760 a 950 hp (567-708 kW) nelle specifiche sia certificate per le emissioni sia non certificate, il QSK23 è la scelta ideale per applicazioni ad alta densità di potenza. Dispone della tecnologia collaudata necessaria per incrementare la produttività e ridurre i costi. A ogni pozzo.
Garanzia
La migliore garanzia del settore, che include una copertura completa per ore illimitate durante il primo anno, che si estende a due anni o 2.000 ore cumulative (a seconda della condizione che si verifica prima). La garanzia di base include inoltre una protezione standard di 3 anni/10.000 ore sui componenti principali. Sono disponibili inoltre dei piani di garanzia prolungati.
*Il QSK23 soddisfa ora gli standard Tier 2 negli Stati Uniti, entrati in vigore nel 2006 per i motori oltre 750 hp (560 kW).
Modello: QSK23-950
Potenza d'uscita: 950 bhp
Velocità motore Giri/min |
Coppia in uscita
lb-ft (N-m) |
Potenza in uscita hp (kW) |
BSFC lb/hp-h (g/kW-h) |
| 1400 |
2,897 (3,928) |
772 (657) |
0,334 (203,165) |
| 1500 |
2,823 (3,827) |
806 (601) |
0,334 (203,165) |
| 1600 |
2,748 (3,726) |
837 (624) |
0,334 (203,165) |
| 1800 |
2,599 (3,524) |
891 (664) |
0,335 (203,773) |
| 2000 |
2,451 (3,323) |
933 (696) |
0,334 (203,165) |
| 2100 |
2,376 (3,221) |
950 (708) |
0,339 (206,206) |
Modello: QSK23-860
Potenza d'uscita: 860 bhp
Velocità motore Giri/min |
Coppia in uscita
lb-ft (N-m) |
Potenza in uscita hp (kW) |
BSFC lb/hp-h (g/kW-h) |
| 1400 |
2,785 (3,776) |
742 (553) |
0,335 (203,773) |
| 1500 |
2,775 (3,762) |
793 (591) |
0,334 (203,165) |
| 1600 |
2,748 (3,726) |
837 (624) |
0,335 (203,773) |
| 1800 |
2,510 (3,403) |
860 (641) |
0,335 (203,773) |
| 2000 |
2,258 (3,061) |
860 (641) |
0,338 (205,598) |
| 2100 |
2,151 (2,916) |
860 (641) |
0,346 (210,464) |