QSB6.7 per il settore ferroviario

Potenza

146 - 300 CV 109 - 224 kW

Coppia

1800 - 2500 lb-ft 2440 - 3390 N•m

Certificazione

Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Motori per il settore ferroviario
Cummins QSB6.7 per motori ferroviari

Il motore QSB6.7 Tier 3/Stage IIIA è uno dei motori ferroviari della serie Quantum di Cummins con una tecnologia innovativa che offre di più con meno.

Il QSB6.7 ha più potenza, più coppia e maggiore durata: il tutto ottenendo un minore consumo di carburante, minori emissioni e meno manutenzione. Utilizzando il set di strumenti Cummins PowerMatch, è possibile personalizzare le curve di coppia del motore e le funzioni di calibrazione per il funzionamento specifico dell'apparecchiatura. Ciò significa maggiore produttività e vantaggi in termini di efficienza del carburante per l'operatore ferroviario.

Il QSB6.7 è stato progettato con caratteristiche tra cui:

  • capacità di emissioni Tier 3/Stage IIIA
  • maggiore durata e affidabilità
  • minori costi di proprietà complessivi
  • potenza e coppia elevate

Il QSB6.7 è progettato per fornire all'operatore un valore e un'affidabilità superiori, rispettando nel contempo le rigorose normative sulle emissioni a livello mondiale.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Efficienza
Prestazioni

o