Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Seleziona un'applicazione
Capacità da mezzi pesanti in un pacchetto per autocarri medi
I motori 2024 L9 fanno molto di più che fornire la potenza, l'affidabilità e la durata necessarie per svolgere i lavori più duri. La serie 2024 L9 fornisce potenza e coppia eccezionali, e un rapporto potenza-peso senza paralleli, olrre all'affidabilità e al tempo di attività che ci si aspetta da Cummins. Con valori nominali da 260 hp a 380 hp (194- 283 kW) e fino a 1250 lbft (1695 N•m) di coppia massima, il L9 è progettato per eccellere in alcuni dei cicli di lavoro più duri. I componenti ad alta resistenza, insieme a caratteristiche come le canne dei cilindri sostituibili per una ricostruzione più facile, incrementano la vita utile del motore e aggiungono valore residuo.
Tutto per il tempo di attività
Grazie agli intervalli più lunghi per la manutenzione del motore consigliati, è possibile fare molti più chilometri prima di dover sostituire filtro dell'olio e del carburante. Grazie allo sfiatatoio che non necessita di manutenzione non dovrai più sostituire un filtro di ventilazione del basamento del motore. Gli autocarri possono viaggiare più a lungo tra una sosta in officina per la manutenzione programmata e l'altra e anche i tuoi profitti aumenteranno. Sempre sul 2024, l'L9 offre progressi nella connettività per aiutare a trovare, prevenire e risolvere i problemi più velocemente.
Raccogli più informazioni. Scopri il meglio del tuo motore.
L'impegno di Cummins nell'innovazione dei motori si estende ai prodotti e ai servizi digitali che migliorano l'intera vita di ogni motore Cummins. Questo include la connessione dei dati in tempo reale dai veicoli su strada alle operazioni di manutenzione e assistenza, offrendo ai clienti una capacità senza precedenti di guardare avanti, ottimizzare le operazioni e ridurre al minimo i tempi di fermo.
I nostri motori sono disponibili con la connettività first-fit dal punto vendita attraverso Acumen®, il nostro hardware informatico intelligente, o attraverso un dispositivo telematico OEM. Questi dispositivi first-fit offrono accesso immediato alla suite completa di funzionalità digitali di Cummins, Connected Solutions®.
- Diagnostica a distanza: monitoraggio in tempo reale degli avvisi di guasto e approfondimenti predittivi per i motori Cummins, che aiutano le flotte a evitare i fermi macchina non programmati e a ridurre i costi.
- Programmazione over-the-Air: ottimizza le prestazioni e l'efficienza del tuo motore Cummins aggiornando il software e i parametri da remoto over-the-air.
- Strumenti di assistenza digitale: Guidanz® è la suite tecnologica di assistenza Cummins all-in-one che aiuta ad aumentare la produttività dell'area di assistenza, la velocità di riparazione e la gestione del flusso di lavoro per un'esperienza di assistenza leggendaria.
Caratteristiche e vantaggi
- Turbocompressore VGT™ di Cummins Turbo Technologies - Modello brevettato ampiamente riconosciuto quale leader del settore per le sue prestazioni. Gli attuatori elettronici migliorano la precisione e la reattività. Il turbo VGT è fondamentale nell'erogare risparmio di carburante e cavalli vapore al freno eccezionali.
- Connected Diagnostics™: connette in wireless il motore a Cummins, attraverso un dispositivo telematico, per una diagnosi immediata delle segnalazioni di guasto. Fornisce raccomandazioni chiare per l'operatività continuata oppure indica la necessità di assistenza, il tutto in pochi secondi.
- Impianto di alimentazione XPI di Cummins Fuel Systems - Offre prestazioni superiori anche ai bassi regimi del motore. Consente più iniezioni per ciclo, migliorando l'efficienza del carburante e consentendo un funzionamento più silenzioso e fluido.
- Modulo unico di post-trattamento delle soluzioni Cummins per il controllo delle emissioni -
Combina in una singola unità a efflusso l'elevata efficienza dell'SCR, un'unità di dosaggio più affidabile e un filtro antiparticolato per motori diesel. Rispetto le unità di post-trattamento che sostituisce, è fino al 70 per cento più piccolo, quindi più facile da istallare e il 30 per cento più leggero. Una migliore gestione del calore migliora l'efficienza del carburante e riduce al minimo la manutenzione periodica. - Filtri di carburante e lubrificazione di Cummins Filtration - I filtri Fleetguard® proteggono dalla corrosione e dai contaminanti con una tecnologia innovativa, compreso il supporto NanoNet®, che fornisce una protezione 10 migliore dei filtri carburante convenzionali.
- Singola centralina di controllo elettronico ad alta capacità (ECM) - Offre una capacità maggiore per l'elaborazione più rapida di una maggiore quantità di informazioni, controllo totale e integrato sul motore e sul sistema di post-trattamento, per ottimizzare le prestazioni e migliorare il funzionamento della spia motore.