Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Seleziona un'applicazione

Capacità da mezzi pesanti in un pacchetto per autocarri medi
La nuova generazione dei motori L9 va ben oltre la fornitura della potenza, affidabilità e durata di cui necessiti per svolgere i lavori più duri. La serie 2021 L9 fornisce potenza e coppia eccezionali, e un rapporto potenza-peso senza paralleli, olrre all'affidabilità e al tempo di attività che ci si aspetta da Cummins. Ma non ci siamo fermati lì. La Serie di motori 2021 L9 Productivity sono dell'1,5% più efficienti dal punto di vista del carburante rispetto ai modelli 2017. I motori della Serie 2021 L9 Performance vedranno un miglioramento del risparmio di carburante pari al 3,5%.
Come? Siamo partiti diminuendo le perdite di attrito nel motore base e ottimizzando la combustione. Abbiamo inoltre incorporato un nuovo design del pistone, ottimizzato la temporizzazione delle valvole dell'albero a camme e ridotto le velocità della pompa dell'acqua al fine di ridurre al minimo le perdite parassite.
Tutto per il tempo di attività
Per aumentare il tempo di attività abbiamo sincronizzato e prolungato gli intervalli consigliati per la manutenzione del motore, così le flotte possono funzionare più a lungo fra i drenaggi dell'olio e i cambiamenti dei filtri di olio e carburante. Dato che gli autocarri vanno in officina meno di frequente per la manutenzione programmata, i soldi rimangono negli utili.
Caratteristiche e vantaggi
- Turbocompressore VGT™ di Cummins Turbo Technologies - Modello brevettato ampiamente riconosciuto quale leader del settore per le sue prestazioni. Gli attuatori elettronici migliorano la precisione e la reattività. Il turbo VGT è fondamentale nell'erogare risparmio di carburante e cavalli vapore al freno eccezionali.
- Connected Diagnostics™: connette in wireless il motore a Cummins, attraverso un dispositivo telematico, per una diagnosi immediata delle segnalazioni di guasto. Fornisce raccomandazioni chiare per l'operatività continuata oppure indica la necessità di assistenza, il tutto in pochi secondi.
- Impianto di alimentazione XPI di Cummins Fuel Systems - Offre prestazioni superiori anche ai bassi regimi del motore. Consente più iniezioni per ciclo, migliorando l'efficienza del carburante e consentendo un funzionamento più silenzioso e fluido.
- Modulo unico di post-trattamento delle soluzioni Cummins per il controllo delle emissioni -
Combina in una singola unità a efflusso l'elevata efficienza dell'SCR, un'unità di dosaggio più affidabile e un filtro antiparticolato per motori diesel. Rispetto le unità di post-trattamento che sostituisce, è fino al 70 per cento più piccolo, quindi più facile da istallare e il 30 per cento più leggero. Una migliore gestione del calore migliora l'efficienza del carburante e riduce al minimo la manutenzione periodica. - Filtri di carburante e lubrificazione di Cummins Filtration - I filtri Fleetguard® proteggono dalla corrosione e dai contaminanti con una tecnologia innovativa, compreso il supporto NanoNet®, che fornisce una protezione 10 migliore dei filtri carburante convenzionali.
- Singola centralina di controllo elettronico ad alta capacità (ECM) - Offre una capacità maggiore per l'elaborazione più rapida di una maggiore quantità di informazioni, controllo totale e integrato sul motore e sul sistema di post-trattamento, per ottimizzare le prestazioni e migliorare il funzionamento della spia motore.