ISB6.7 G

Potenza

200 - 240 CV 149 - 179 kW

Coppia

520 - 560 lb-ft 705 - 759 N•m

Certificazione

EPA 2017

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Autocarri medi
Scuolabus
Autobus
Motori a gas naturale
Motore Cummins ISB6.7 G

Nel 2016, Cummins Westport introdurrà un nuovo motore a gas naturale dedicato per i mercati degli autobus, bus navetta e scuolabus e per gli autocarri medi e i veicoli professionali. Basato sulla piattaforma Cummins ISB6.7 diesel, il modello Cummins Westport ISB6.7 G offrirà fino a 240 hp (179kW) e 560 lb-ft (759 Nm) di coppia e sarà disponibile con trasmissioni automatiche. Certificato fin dal sul lancio agli standard sulle emissioni dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency - EPA) e a quelli della California Air Resource Board (ARB), l'ISB6.7 G sarà anche conforme ai requisiti 2016 EPA GHG.

L'ISB6.7 G offre gli stessi controlli avanzati per la combustione, con il catalizzatore a tre vie (TWC), dei motori Cummins Westport's ISL G & ISX12 G. Esso funziona al 100 percento con gas naturale, che può essere trasportato sul veicolo sia in forma compressa che in forma liquida (rispettivamente CNG / LNG). Può anche andare al 100 percento con biometano o gas naturale rinnovabile, che soddisfano le specifiche sul carburante pubblicate da Cummins.

Per maggiori informazioni, incluso il prezzo e altre informazioni tecniche, contatta il tuo rappresentante Cummins. Se hai bisogno di aiuto a trovare un rappresentante, può esserti utile lo strumento localizzatore vendite e assistenza.

Caratteristiche e vantaggi

  • Tecnologia di combustione avanzata - L'ISB6.7 G utilizza la stessa tecnologia di combustione stechiometrica con ricircolo del gas di scarico raffreddato (SEGR), accensione a scintilla e un semplice post-trattamento TWC come nei motori a gas naturale ISL G e ISX12 G. Il sistema con ricircolo dei gas di scarico (EGR) raffreddati prende una specifica quantità di gas di scarico e la passa attraverso un refrigerante per ridurre le temperature prima di miscelarla con il carburante e la carica di aria in entrata nel cilindro. La tecnologia SEGR offre densità di potenza e risparmio del carburante e consente l'uso di un Catalizzatore a tre vie (TWC) per il controllo delle emissioni.
  • Post-trattamento catalizzatore a tre vie - I catalizzatori a tre vie (TWCs) sono dispositivi passivi, efficaci e semplici, che vengono forniti quali parte del silenziatore e che forniscono prestazioni di controllo costante delle emissioni, senza necessità di manutenzione.  Non sono richiesti sistemi con Filtro antiparticolato per motori diesel (DPF) o Riduzione catalitica selettiva (SCR).
  • Design collaudato - Il motore ISB6.7 G ha in comune con il motore diesel ISB6.7 molti componenti e condivide la stessa architettura delle emissioni dell'ISL G e ISX12 G, incluso il turbocompressore wastegate, il sistema di accensione ad alta energia cotrollato dal Modulo di controllo del motore CM2180A e un simile design del modulo del carburante.
  • Capacità del carburante - Il gas naturale può essere trasportato nel veicolo in forma compressa (CNG) o liquida (LNG). L'ISB6.7G può anche funzionare con gas naturale rinnovabile o biometano che soddisfa le specifiche carburante-qualità.
Specifiche
Potenza dichiarata 240 hp 179kW
Coppia massima 560 lb-ft 759 N•m
Velocità costante 2,400 giri/min  
Modello 4 tempi, accensione a scintilla, in linea 6 cilindri, turbocompresso, CAC  
Cilindrata 409 cu. in. 6,7 L
Cicli operativi 4  
Post-trattamento Catalizzatore a tre vie (TWC)  
Tipi di carburante CNGGNLBiometano  
Disponibilità  2016  


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
Modello motore Potenza dichiarata
(kW)
Coppia massima 
lb-ft (N•m) a giri/min
Velocità
costante
ISB6.7 G 240 240 (179) 560 (759) a 1600  2400 giri/min
ISB6.7 G 220 220 (164) 520 (705) a 1600  2400 giri/min
ISB6.7 G 200 200 (149) 520 (705) a 1600 2400 giri/min


Valori nominali preliminari - soggetti a cambiamento

Manutenzione

In linea di massima, la manutenzione per il motore ISB6.7 G è simile a quella dei motori diesel, ma ci sono alcune differenze rilevanti:

  • È richiesto olio motore appositamente formulato per motori a gas naturale. Non usare olio per motori diesel su un motore a gas naturale.  Se si utilizza un olio per motori diesel, si verificherà la bruciatura della valvola, il grippaggio del pistone e la riduzione della vita della candela.  Cummins ha recentemente rivisto i requisiti sugli oli per i motori a gas naturale, rilasciando la nuova specifica CES 20085.  Per maggiori informazioni vedi i link sotto o visita Cummins QuickServe Online:
Articolo da manutenere Distanza Ore Mesi
Controlla il refrigerante CAC, le tubazioni e il filtro dell'aria 7,500 mi (12,000 km) 250 3
Olio e filtro* 22,500 mi (36,000 km) 750 12
Filtro carburante avvitabile 30,000 mi (48,000 km) 1.000 12
Candele di accensione 22,500 mi (36,000 km) 750 12
Regolazione in testa 45,000 mi (72,000 km) 1.500 18
Refrigerante standard 60,000 mi (96,000 km) 2.000 24
Filtro per la ventilazione dell'albero a gomiti 60,000 mi (96,000 km) 2.000 24
Filtro dell'aria / Elemento Seguire le raccomandazioni pubblicate dal produttore

* Richiede olio per motori a gas naturale - Per maggiori informazioni clicca qui.
  Intervalli preliminari - soggetti a cambiamento.

  • L'intervallo di default sono le ore dichiarate. L'intervallo è ciò che si verifica prima - ore, miglia o tempo.
  • Basato su un ciclo di lavoro a una velocità media di 30 mph.  Gli intervalli di distanza aumenteranno o diminuiranno in base alla velocità media.
  • Fare riferimento a QuickServe® online o al Manuale dell'utente per avere i dettagli completi o gli intervalli di manutenzione.
Efficienza
Prestazioni

o