CPAK QSF3.8 (Tier III)

Potenza

140 CV 104 kW

Coppia

398 lb-ft 540 N•m

Certificazione

Tier 3 / Stage IIIA

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, America Latina, Nord America

Applicazioni

Agricoltura
Edilizia
Motori per l'estrazione mineraria
CPAK QSF3.8 (Tier III)

Caratteristiche e vantaggi

  • Certificazione EU Tier 3 / Stage IIIA
  • Controlli elettronici completi - Il sistema di controllo elettronico fornisce il controllo e il monitoraggio del motore per prestazioni superiori, risparmio di carburante e diagnostica.
  • Sistema di alimentazione ad alta pressione Bosch - Common Rail funzionante a 1600 Bar con controllo elettronico a piena autorità.
  • Air cleaner - Aspiratore industriale singolo per impieghi gravosi, con elemento di sicurezza.
  • Montaggio su binario di base - Telaio di base a sezione pesante.
  • Sistema di raffreddamento- Gruppo radiatore per impieghi gravosi, con capacità ambientale di 50 gradi, che incorpora il dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. Configurazione della ventola di serie.
Specifiche
Motore Tier III Potenza nominale Velocità nominale Coppia massima Cilindrata Peso del motore (bagnato) Peso CPAK (bagnato)
QSF3.8 140 hp
104 kW
2200 RPM 398 lb-ft
540 Nm
57 cu in
3,8 L
739 lb
335 kg
1135 lb
515 kg

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Efficienza
Prestazioni

o